Silnik gazowy G3606 A4

Silniki urządzeń sprężających gaz G3606 A4

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
2065 bhp
1540 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1000 obr./min
1000 obr./min
Normy emisji
Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.
Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.

Podsumowanie

Oferta silników G3600 ADEM™4 obejmuje szeroki wybór mocy dostosowanych do różnych zastosowań związanych ze sprężaniem gazu. Silniki G3600 ADEM™4 zapewniają najdłuższy czas dostępności w branży oraz wyróżniają się długim okresem między remontami. Operatorzy używający silników G3600 ADEM™4 we flocie doceniają praktyczny brak nieplanowanych przestojów, moc odpowiednią do danego zastosowania, najniższe koszty eksploatacji oraz zgodność z normami emisji. Idealne zastosowania silników G3600 ADEM™4 to między innymi scentralizowane stacje gromadzenia gazu, a także przetwarzanie, przesyłanie i magazynowanie gazu. Silnik gazowy Cat G3606 ADEM™4 Gen 1 o standardowych parametrach znamionowych: 1398 bkW (1875 bhp) przy 1000 obr./min i silnik gazowy Cat G3606 ADEM™4 Gen 2 o parametrach znamionowych: moc standardowa – 1454 bkW (1950 hp) i moc zwiększona – 1499 bkW (2010 bhp) przy 1000 obr./min. Dostępne konfiguracje zgodne z wymogami NSPS dla miejsca pracy.

Dane techniczne produktu G3606 A4

Maksymalna moc znamionowa 2065 bhp 1540 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1000 obr./min 1000 obr./min
Normy emisji Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz. Uboga mieszanka: zgodność z EPA NSPS na miejscu, możliwość zastosowania układu oczyszczania spalin dostarczonego przez klienta, emisja NOx na poziomie 0,3 g i 0,5 g/bhp-godz.
Minimalna moc znamionowa 1900 bhp 1417 bkW
Stopień sprężania 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2) 9,2:1 Gen 1 (7:6:1 Gen 2)
Długość 167.33 in 4250.3 mm
Ssanie Z turbosprężarką i chłodnicą końcową Z turbosprężarką i chłodnicą końcową
Szerokość 86.17 in 2188.8 mm
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Pojemność skokowa 7762 in³ 127.2 l
Wysokość 116.16 in 2950.6 mm
Zęby koła zamachowego 255 255
Masa na sucho 36883 lb 16730 kg
Częstotliwość wymiany oleju 5000 godzin 5000 godzin
Zapłon, zabezpieczenie Elektroniczny (układ ADEM™ A4) Elektroniczny (układ ADEM™ A4)
Skok tłoka 11.8 in 300 mm
Średnica cylindra 11.8 in 300 mm
Układ chłodzenia 124 gal (US) 470 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 187 gal (US) 708 l

G3606 A4 Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Układ oczyszczania powietrza
  • Adapter na wlocie powietrza

Układ sterowania

  • ADEM4

Układ chłodzenia

  • Kołnierz ANSI klasy 150 4 cale (podłączenie wylotu wody)
  • Kołnierz ANSI klasy 150 6 cali (podłączenie wlotu wody)
  • Pompa wodna napędzana silnikiem
  • Regulator wylotu płaszcza wodnego 88°C

Wartości znamionowe silnika

  • Wartości znamionowe silnika i wybór prędkości

Układ wydechowy

  • Kolektor wydechowy z twardą osłoną termoizolacyjną
  • Pionowy wylot wydechu

Koła zamachowe i ich obudowa

  • Koło zamachowe. Standard SAE

Układ paliwowy

  • Kołnierz ANSI klasy 150 2 cale (podłączenie klienta)
  • Filtr paliwa
  • Regulator ciśnienia gazów

Ogólne

  • Farba
  • Drewniana platforma

Oprzyrządowanie

  • Podstawowy interfejs HMI silnika

Układ smarowania

  • Miska olejowa
  • Filtr oleju
  • Przewód zasilający oleju
  • Odpowietrzniki
  • Zamknięty układ odpowietrzania skrzyni korbowej
  • Pompa oleju napędzana silnikiem
  • Otwory spustowe oleju przedni i tylny
  • Pompa wstępnego smarowania

Mocowania

  • Stopy montażowe silnika (4)
  • Dwa ucha do podnoszenia

Wały odbioru mocy

  • Osłona tłumika
  • Pojedynczy tłumik

Układ ochronny

  • Przeciwwybuchowy zawór nadmiarowy skrzyni korbowej

Układ rozruchowy

  • Obracarka silnika
  • Rozrusznik

G3606 A4 Wyposażenie dodatkowe

Układ ładowania

  • Alternator

Układ wydechowy

  • Przedłużenie rury wydechowej
  • Kołnierz spawany

Układ paliwowy

  • Złącza układu paliwowego

Ogólne

  • Naklejki w danym języku
  • Pompa serwisowa
  • Narzędzia serwisowe

Układ smarowania

  • Olej smarowy
  • Regulator poziomu oleju

Mocowania

  • Płyty montażowe

Wały odbioru mocy

  • Wał krótki

Układ telematyki

  • Technologia Cat Connect
  • Komórka — radio satelitarne
  • Pośrednicząca wiązka przewodów
  • Adapter LAN
  • Przedłużenie wiązki przewodów elektrycznych Product Link

Zobacz, jak G3606 A4 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Silnik gazowy G3606 A4

Silnik gazowy G3606 A4

360 View