Silniki urządzeń sprężających gaz G3306B NA

Silniki urządzeń sprężających gaz G3306B

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Maksymalna moc znamionowa
211 bhp
157 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa
1800 obr./min.
1800 obr./min.
Normy emisji
Z układem regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej i układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,1 i 0,5 g/BHP-h Nox
Z układem regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej i układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,1 i 0,5 g/BHP-h Nox

Podsumowanie

Wytrzymały i trwały, zbudowany na będącej standardem branżowym platformie G3300 silnik jest wyposażony w technologie zapewniające dużą wydajność, długi czas pracy bez przestojów i niskie koszty eksploatacji. Silniki G3306B mogą być używane w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych z ciągłym sprężaniem gazu, ponieważ zapewniają brak niezaplanowanych przerw w działaniu. Do idealnych obszarów zastosowań silników G3306B należą sprężarki wykorzystywane w gazodźwigach, sprężarki do gromadzenia gazu oraz sprężarki do sprężania gazu w głowicy odwiertu. Silnik gazowy Cat G3306B. Wartości znamionowe, 108-157 bkW (145-211 bhp) przy 1800 obr./min, są osiągalne przy konfiguracji zgodnej z wymogami NSPS dla miejsca pracy po wyposażeniu przez firmę Caterpillar lub użytkownika w regulację składu mieszanki powietrzno-paliwowej oraz układ oczyszczania spalin.

Dane techniczne produktu G3306B

Maksymalna moc znamionowa 211 bhp 157 bkW
Znamionowa prędkość obrotowa 1800 obr./min. 1800 obr./min.
Normy emisji Z układem regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej i układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,1 i 0,5 g/BHP-h Nox Z układem regulacji składu mieszanki paliwowo-powietrznej i układem oczyszczania spalin zamontowanym przez Caterpillar lub klienta, 0,1 i 0,5 g/BHP-h Nox
Minimalna moc znamionowa 145 bhp 108 bkW
Stopień sprężania 10.5:1 10.5:1
Ssanie Wersja wolnossąca (NA) lub wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA) Wersja wolnossąca (NA) lub wersja z turbosprężarką i chłodnicą końcową (TA)
Kierunek obrotów – od strony koła zamachowego W lewo W lewo
Koła zamachowe i ich obudowa SAE nr 1 SAE nr 1
Zęby koła zamachowego 156 156
Długość 60 in 1539 mm
Pojemność skokowa 638 in³ 10.5 l
Częstotliwość wymiany oleju 750 h 750 h
Szerokość 38 in 978 mm
Zapłon, zabezpieczenie ADEM A4 ADEM A4
Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej ADEM A4 ADEM A4
Skok tłoka 6 in 152 mm
Średnica cylindra 4.8 in 122.92 mm
Wysokość 50 in 1261 mm
Masa na sucho 2090 lb 948 kg
Układ chłodzenia 5.25 gal (US) 20 l
Układ smarowania olejem smarowym – uzupełnianie 11.9 gal (US) 44.5 l

G3306B Wyposażenie standardowe

Układ dolotowy powietrza

  • Filtr powietrza – o średniej obciążalności, suchy
  • Osłona przeciwdeszczowa układu oczyszczania powietrza (dostarczana luzem)
  • Wskaźnik serwisowy

Układ sterowania

  • ADEM A4

Układ chłodzenia

  • Termostaty i obudowa – temperatura pełnego otwarcia 97°C (207°F)
  • Pompa wodna płaszcza wodnego – napędzana przez przekładnię zębatą, odśrodkowa, niesamozasysająca

Układ wydechowy

  • Kolektory wylotowe – chłodzone wodą
  • Kolanko wydechu – suche
  • 102 mm (4 cale)
  • Katalizator trójdrożny – opcje katalizatora 1,0 g NOx i 0,5 g NOx

Koła zamachowe i obudowy kół zamachowych

  • Koło zamachowe, SAE nr 1
  • Obudowa koła zamachowego, SAE nr 1
  • Kierunek obrotów wg normy SAE

Układ paliwowy

  • Regulacja składu mieszanki paliwowo-powietrznej
  • Regulator ciśnienia gazów
  • Wymaga ciśnienia gazu 10,3-34,5 kPa (1,5-5 psi)
  • Gaźnik do gazu ziemnego

Układ zapłonowy

  • Zapłon ADEM A4

Układ smarowania

  • Odpowietrznik skrzyni korbowej, montowany u góry
  • Chłodnica oleju
  • Filtr oleju
  • Miska olejowa, pełny zbiornik
  • Wlew oleju i prętowy wskaźnik poziomu

Układ ochronny

  • Następujące parametry są objęte funkcjami alarmu i wyłączenia

G3306B Wyposażenie dodatkowe

Alternator

  • Alternator 24 V, 35 A
  • Alternator 24 V, 35 A CSA*

Układ chłodzenia

  • Chłodnice
  • Adapter wlotu pompy wodnej płaszcza wodnego

Układ wydechowy

  • Elastyczne złącze wydechu – kołnierz ANSI
  • Kolanko wydechu
  • Kołnierz wydechu – kołnierz ANSI

Osłony

  • Osłona wentylatora
  • Osłona tłumika

Układ zapłonowy

  • Układy elektroniczne i zapłon z certyfikatem CSA

Wskaźniki i przyrządy

  • Panel interfejsu operatora
  • Obudowa panelu interfejsu operatora
  • Pośrednicząca wiązka przewodów elektrycznych 15, 20 i 50 stóp

Układ rozruchowy

  • Regulator ciśnienia powietrza
  • Tłumik rozrusznika pneumatycznego
  • Rozrusznik łopatek
  • Rozrusznik elektryczny
  • Rozrusznik turbiny

Zobacz, jak G3306B wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Broszury produktów i inne materiały są gotowe do pobrania!

Galeria multimediów

Silniki urządzeń sprężających gaz G3306B NA

Silniki urządzeń sprężających gaz G3306B NA

360 View