Colpi al minuto | Da 290 a 510 Da 290 a 510 |
Peso operativo minimo | 16280 lb 7400 kg |
Flusso nominale - Minimo | 95 gal/min 360 L/min |
Flusso nominale - Massimo | 119 gal/min 450 L/min |
Pressione di funzionamento minima | 2465 psi 17000 kPa |
Pressione di funzionamento massima | 2610 psi 18000 kPa |
Diametro albero attrezzo | 8.5 pollici 215 mm |
Peso per il supporto minimo | 143299 lb 65 t |
Peso per il supporto massimo | 264552 lb 120 t |