XQP20(20 kVA)欧盟 Stage V 租赁

移动式发电机组 XQP20

请求报价 查找代理商

主要技术规格

主用额定值
20 kVA
20 kVA
频率
50 Hz
50 Hz
电压
220 - 415 V
220 - 415 V

概述

20 kVA 移动式柴油发电机组

此 XQP20 发电机组符合欧盟 Stage V 排放标准。它能够处理不同地区和应用领域(包括采矿、制造、石油和天然气以及建筑)的不断变化的负载要求。

优点

环保 110% 防止各种发动机油液的泄漏

最大限度降低因现场环境受损的可能性

声功率 65 dBA(在 7 米条件下) 衰减

抑噪装置和电动风扇将噪声级别降低到正常谈话时的水平

配电 三位式 开关,可轻松选择所需的输出

无需重新连接即可满足现场要求

产品技术规格适用产品 XQP20

主用额定值 20 kVA 20 kVA
频率 50 Hz 50 Hz
电压 220 - 415 V 220 - 415 V
燃油/排放策略 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
发动机 Cat® C2.2 Cat® C2.2
燃油 柴油 柴油
排放 欧盟 Stage V 欧盟 Stage V
宽度 39.1 in 1001 mm
高度 50.1 in 1300 mm
长度 67.1 in 1718 mm
重量 - 含润滑油和冷却液 1793 lb 815 kg
100% 负载 50 Hz 1.45 gal/hr 5.5 l/hr
75% 负载 50 Hz 1.05 gal/hr 4 l/hr
声功率 @ 1 米(3 英尺)@ 75% 的额定功率(50Hz) 65 dB(A) 65 dB(A)

XQP20 标配设备

Cat® C2.2 柴油发动机

  • 自然进气
  • 机械调速器

交流发电机

  • LC1100 机架
  • 沿海绝缘防护

控制面板

  • 安装在发电机组上的 GCCP 1.3 数字控制器

空气滤清器

  • 空气滤清器、带除尘杯的旋风器/纸质滤芯和保养指示灯

Cat Connect 远程监控

  • 提供套件监控和管理

冷却系统

  • 带垂直空气排放装置的散热器,安装在套件上。工厂加注
  • 高温环境性能

充电/起动系统

  • 12V 重负荷型充电交流发电机,带整体式调节器和传送带护罩

燃油系统

  • 12 小时双壁燃油箱,内部加满燃油
  • 发动机上安装的粗燃油滤清器和细燃油滤清器

配电

  • 独立坚固的钢制外壳,用于控制和分配部件
  • 4 极 40A 主断路器

外壳

  • 抑噪镀锌钢制外壳,具有绝佳的降噪性能
  • 密封式直角转动压缩锁闩,带钥匙或挂锁

润滑油

  • 位于发动机上的机油粗滤器和细滤器。工厂加注

通用

  • 经过工厂测试和检查
  • 制造商完整保修

XQP20 选装设备

配电

  • CE 插座箱,带有集成的 MCB 和 RCBO 保护

燃油选件包

  • 用于外部燃油接头、电子油量表和溢出液位发送器的内侧安装式三通阀

排放口选件包

  • 机油和冷却液通过管道排放到底架

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 XQP20 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20

XQP20
XQP20
XQP20
XQP20