C18(50 Hz)| 550-850 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C18(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
850 kVA
850 kVA
最小额定功率
706 kVA
706 kVA
排放标准/燃料策略
低燃料
低燃料

概述

706 - 850 kVA 柴油发电机组

C18 柴油发电机组专为满足您的备用和主用发电应用需求而开发。可产生 706 kVA 到 850 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。发动机经过配置,可实现低油耗。

优点

高于 15% kW/m2 *提高了 50Hz 时的备用额定功率

多达 37% 占用空间减少

需要的安装空间更少

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

产品技术规格适用产品 C18(50 Hz)

最大额定功率 850 kVA 850 kVA
最小额定功率 706 kVA 706 kVA
排放标准/燃料策略 低燃料 低燃料
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 1500
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.4 in³ 18.1 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 162.4 in 4135 mm
宽度 - 最大值 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大值 75 in 1906 mm

C18(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器
  • 涡轮增压器
  • 中冷器芯
  • 轻负荷空气滤清器

控制系统

  • GCCP 1.3

制冷

  • 带阀冷却液排放管
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 标准 8 小时开放式发电机组集成燃油箱

发电机和附件

  • LC 机架发电机 - IP23 防护
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 发电中心,IP22
  • 集成式电压调节器(IVR)

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器。

起动/充电

  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C18(50 Hz) 选装设备

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • IEC 断路器的并联跳闸装置
  • 电源端子板
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装

控制系统

  • 本地警报喇叭
  • 保护设备:接地故障继电器 - 接地泄漏接地故障继电器 - 通过断路器的过载停机 - 低油位警报 - 低油位停机 - 高油位警报 - 油位传感器
  • GCCP 1.4
  • 远程报警器模块
  • 机油温度显示屏
  • 本地警报模块

冷却系统

  • 散热器转换法兰
  • 冷却液温度过低警报

外壳

  • 抑噪外壳(即将提供)

排气系统

  • 8 in 和 10 in 弯头套件
  • 10、25、35 dB 端入/端出消音器
  • 安装在发动机上的消音器
  • 8 in 和 10 in GP 法兰
  • 歧管和涡轮增压器护罩

燃油系统

  • 集成式双壁燃油箱底座
  • 输油系统
  • 手动输油泵

发电机和附件

  • 空间加热器
  • A 机架 CIP 发电机
  • LC 机架 CIP 发电机
  • A 机架超大型发电机
  • 进入防护
  • LC 机架超大型发电机
  • LC 机架发电机
  • 永久励磁(PMG)

润滑系统

  • 手动油池泵

起动和充电

  • 缸套水加热器
  • 5 A 蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关
  • 缸套水加热器

了解 C18(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18 50 Hz 右后

C18 50 Hz 左后

C18 50 Hz

C18 50 Hz 左前

外壳

外壳

C18 50 Hz 右后
C18 50 Hz 左后
C18 50 Hz
C18 50 Hz 左前
外壳
外壳

360 View
360 View