C32(50 Hz)仅限印度市场 | 1250 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C32(50 Hz)仅限印度市场

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
1250 kVA
1250 kVA
最小额定功率
1010 kVA
1010 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

概述

1010 - 1250 kVA 柴油发电机组

我们的 C32 柴油发电机组可提供 1010 kVA 到 1250 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组可提供低油耗系统。

优点

经过专门设计,可满足 印度 排放法规

经过优化,可实现 8% 更低油耗

运营成本显著节约

集成 Cat 控制系统

经过精心设计,可以与发动机和交流发电机的性能相匹配

产品技术规格适用产品 C32(50 Hz)仅限印度市场

最大额定功率 1250 kVA 1250 kVA
最小额定功率 1010 kVA 1010 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 415 V 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 15.0:1 15.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4

C32(50 Hz)仅限印度市场 标配设备

冷却系统

  • 散热器或热交换器

控制面板

  • EMCP 4.2

C32(50 Hz)仅限印度市场 选装设备

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 超大型优质发电机
  • 绕组和轴承温度探测器

控制面板

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 数字 I/O 模块
  • 负载分配模块
  • 发电机温度监控和防护
  • 远程监控软件

起动/充电

  • 缸套水加热器

通用

  • 断路器面板,基于区域和产品配置
  • 重负荷空气滤清器,基于区域和产品配置
  • UIP 远程安装选件,基于区域和产品配置

了解 C32(50 Hz)仅限印度市场 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C32 右后柴油发电机组

C32 左后视图,柴油发电机组

C32 左前视图,柴油发电机组

C32 右前视图,柴油发电机组

C32 右后柴油发电机组
C32 左后视图,柴油发电机组
C32 左前视图,柴油发电机组
C32 右前视图,柴油发电机组