D800S GC(60 Hz)800 ekW 柴油发电机

柴油发电机组 DE800S GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最小额定功率
800 eKW
800 eKW
最大额定功率
800 eKW
800 eKW
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

概述

800 eKW 柴油发电机组

我们的 D800S GC 柴油发电机组可产生 800 ekW、60 Hz 的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。

优点

兼容 100% 缸体负载

具备承接大型现场负载的能力

全功率状态可耐受高达 50°C 环境

即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率

符合 ISO8528-5 G3 负载承受要求

在瞬态事件期间保持电压和频率

产品技术规格适用产品 DE800S GC

最小额定功率 800 eKW 800 eKW
最大额定功率 800 eKW 800 eKW
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 380 - 480 伏特 380 - 480 伏特
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C27 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C27 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.4 in 137.2 mm
冲程 6 in 152.4 mm
排量 1649.47 in³ 27.03 l
压缩比 16.5:1 16.5:1
进气方式 TA TA
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164.3 in 4175 mm
长度 - 最大值 164.3 in 4175 mm
宽度 - 最小值 73.1 in 1856 mm
宽度 - 最大值 73.1 in 1856 mm
高度 - 最小值 87.3 in 2217.5 mm
高度 - 最大值 87.3 in 2217.5 mm
干重 - 发电机组(最小值) 13695 lb 6212 kg
干重 - 发电机组(最大值) 13695 lb 6212 kg

DE800S GC 标配设备

控制面板

  • GCCP1.3

冷却系统

  • 散热器

DE800S GC 选装设备

控制面板

  • 远程监控软件

起动/充电

  • 缸套水加热器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE800S GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC

DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC
DE800S GC

360 View