配备可升级套件的 3516B(50 Hz)| 1750-2250 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 配备可升级套件的 3516B(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

备用额定功率
2250 kVA
2250 kVA
主用额定功率
2000 kVA
2000 kVA
排放/燃油策略
低油耗、低排放
低油耗、低排放

概述

1750 - 2250 kVA 柴油发电机组

我们的 3516B 柴油发电机组可提供 1750 kVA 到 2250 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。

优点

超过 4,000,000,000 全球工作小时数

在重负荷应用场合中发挥久经考验的性能

超过 200,000 装运

从 1981 年起,在大型发动机市场中一直处于领先地位

经过优化,可实现 8% 更低油耗

运营成本显著节约

产品技术规格适用产品 配备可升级套件的 3516B(50 Hz)

备用额定功率 2250 kVA 2250 kVA
主用额定功率 2000 kVA 2000 kVA
排放/燃油策略 低油耗、低排放 低油耗、低排放
电压 380 到 11000 V 380 到 11000 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、任务关键、主用、连续 备用、任务关键、主用、连续
最大额定功率 2250 kVA 2250 kVA
最小额定功率 1750 kVA 1750 kVA
发动机型号 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4210.64 in 69 l
压缩比 14.0:1 标准 14.0:1 标准
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™3 Adem™3
长度 - 最大值 234.5 in 5957 mm
宽度 - 最大值 90 in 2286 mm
高度 - 最大值 98.2 in 2494 mm
干重 - 发电机组(最大值) 34460 lb 15630 kg

配备可升级套件的 3516B(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;单滤芯罐式

控制面板

  • 自动/起动/停止控制
  • 发动机冷却定时器
  • 正面环境密封
  • 紧急停机按钮
  • 文字警报/事件说明
  • 24 V 直流操作
  • 控制装置:
  • 发电机安装 - 后向
  • IVR 包括无功压降功能、三相电压感应、KVAR/PF 模式、RFI 抑制、最小/最大励磁机。
  • 限制器和励磁机二极管监视器
  • 发电机组套件包括 Caterpillar 电压调节器
  • EMCP 4.2B
  • 速度调节
  • 报警确认
  • 发动机循环起动
  • 负载直方图功能
  • 灯测试
  • 数字显示以下各项:
  • 可定制屏幕 - 0 真有效值交流电计量,三相,+/-2% 精度
  • RPM
  • PLC 功能
  • 运行时间
  • 机油压力(psi、kPa 或 bar)
  • 冷却液温度
  • 直流电压
  • 功率因数(每相和平均值)
  • 电压(L-L 和 L-N)
  • kW(每相、平均值和百分比)
  • 电流(每相和平均值)
  • 频率(Hz)
  • kVA(每相、平均值和百分比)
  • kVAr(每相、平均值和百分比)
  • 油压过低 - 冷却液温度过高
  • kVAr-hr(总计)
  • 冷却液温度过高
  • 警告/停机,带通用停机 LED 指示,适用于:
  • kW-hr(总计)
  • 超速
  • 冷却液温度过低
  • 无法起动(过起动)
  • 紧急停止
  • 过压/欠压(27/59)
  • 发电机相序
  • 冷却液液位过低
  • 可编程的保护继电功能:
  • 6 个客户可编程数字输入
  • 超频/欠频(81 o/u)
  • 反向无功功率(kVAr)(32RV)
  • 串行报警器模块数据链路
  • 反向功率(kW)(32)
  • 输入/输出数量因选定的选件而异
  • 过流(50/51)
  • Cat Connect
  • 4 个可编程继电器输出(Form A)
  • 通信:
  • 客户数据链路(Modbus RTU)
  • 1 个可编程数字输出
  • 1 个可编程继电器输出(Form C)
  • 附属模块数据链路
  • 3 个模拟输入

冷却系统

  • 提供经认证的标准 PGS

排气系统

  • 干式排气歧管
  • 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油冷却器;对于不带散热器的套件,不随附
  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 燃油软管 - 散装发运

通用

  • 右侧维修
  • SAE 标准旋向
  • 飞轮和飞轮壳 - SAE 00
  • Caterpillar Yellow 以及高亮黑色导轨和散热器

发电机和附件

  • 母线连接,右侧扩展盒,底部电缆入口
  • 高压:
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 模绕
  • 内部励磁(IE)
  • NEMA H 级绝缘系统,40C 环境温度时的 H 级温升(在主用发电应用场合为 125C/在备用发电应用场合为 150C)
  • 三相无刷式,凸极
  • 中压:
  • NEMA 标准孔模式
  • 永久励磁(PMG)
  • 永久励磁(PMG)
  • 绕组温度探测器
  • H 级绝缘层,40C 环境温度时的 F 级温升(在主用发电应用场合为 105C/在备用发电应用场合为 130C)
  • 绕组温度探测器
  • 低压:
  • 模绕
  • 6 引线
     
  • 散绕
  • 防冷凝空间加热器
  • 绕组温度探测器
  • 母线连接,顶部中心安装,顶部电缆入口
  • NEMA 标准孔模式

调速系统

  • ADEM A3

资料

  • 零件手册

润滑系统

  • 集成式润滑油冷却
  • 润滑油
  • 机油滤清器、加注口和油尺
  • 齿轮式润滑油泵
  • 油排放管和阀门
  • 烟雾处理系统

支架系统

  • 导轨 - 发动机/发电机/散热器安装
  • 橡胶防振底座 - 散装发运
  • 防振底座(散装发运)

起动系统

  • 24 伏电动起动马达
  • 45 A 充电交流发电机
  • 蓄电池断路开关
  • 蓄电池和蓄电池架(带电缆)

配备可升级套件的 3516B(50 Hz) 选装设备

控制系统

  • EMCP 4.3、EMCP 4.4
  • 控制器:[ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • 本地报警器模块:[ ] NFPA 110 [ ] 定制

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯滤清器

发动机选件

  • 空气滤清器:[ ] 单滤芯空气滤清器 [ ] 双滤芯空气滤清器 [ ] 重负荷型空气滤清器
  • 蓄电池充电器:[ ] 10A [ ] 20A [ ] 35A
  • 起动辅助装置:[ ] 220V 50 Hz 缸套水加热器
  • 消音器:[ ] 工业级
  • 起动马达:[ ] 标准 [ ] 重负荷
  • 蓄电池:[ ] 标准(1400 CCA)[ ] 重负荷(2800 CCA)

冷却系统

  • 标准环境散热器
  • 冷却液
  • 选装散热器
  • 选装的 ATAAC 散热器
  • 水位开关仪表
  • 标准环境 ATAAC 散热器

曲轴箱系统

  • 通风系统
  • 无防爆安全阀
  • 防爆安全阀

排气系统

  • Y 型适配器
  • 法兰
  • Tier 4 清洁排放 MOD 套件
  • 清洁排放部件
  • 法兰和排气管扩张器
  • 柔性接头
  • 排气偏置
  • 消音器
  • Tier 4 配量柜
  • Tier 4 清洁排放模块
  • 弯管

交流发电机

  • 温升(超过 40°C 环境温度时):[ ] 150°C [ ] 125°C [ ] 105°C [ ] 80°C

电源终端

  • 电源终端:[ ] 母线 [ ] 断路器
  • 断路器跳闸装置:[ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P
  • 断路器额定值:[ ] 2000A [ ] 2500A [ ] 3200A [ ] 4000A

燃油系统

  • 燃油注油泵(Tier 4)- 手动或电动
  • 燃油粗滤器

延保合同(ESC)

  • 延保合同(ESC):[ ] 2 年 [ ] 3 年 [ ] 5 年

通用

  • 特殊喷漆(Caterpillar Yellow 或高性能喷漆之外的其他颜色)
  • 美国 AID 标志

发电机和附件

  • 发电机转换
  • 空间加热器
  • 交流发电机空气滤清器
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,IE,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 机架
  • 差动变流器(DCT)
  • 差动变流器(DCT)8.7 kV 和 15 kV 级
  • 空间加热器的自动调温器
  • 低压/中压:380/400/415 V,三相,1500 rpm。RW,PM,引线数量 = 6 根,节距 = 0.6667:1600 和 1800 机架

仪器

  • 高温计和热电偶

润滑系统

  • 油位调节器
  • 预润滑泵
  • 标准油池中的润滑油

支架系统

  • 圆盘式低效隔离器
  • IBC 隔振器
  • 弹簧式隔振器

电源连接

  • 中性接地连接
  • 中心柱母线
  • 右侧电源连接
  • 左侧电源连接
  • 2700 机架,四根引线,四个接线端
  • 发电机与接线盒之间的接地线
  • 低压断路器
  • 后部电源连接

特殊测试/报告

  • 扭转振动分析报告
  • 发电机组油耗测试
  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 油耗测试
  • 标准发动机测试费用
  • IBC 认证
  • OSHPD 认证
  • 加拿大标准协会认证
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 发电机测试报告

起动和充电

  • 10、20、35 和 50 A 蓄电池充电器
  • 空气起动马达
  • 空气压力调节器
  • 电动起动马达
  • 起动器盖
  • 缸套水加热器
  • 发动机盘动装置
  • 24 V 蓄电池组 - 干式

延保服务

  • 白金、黄金和白银级保修

了解 配备可升级套件的 3516B(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3516B 柴油发电机组

3516B

3516B

3516B

3516B 柴油发电机组
3516B
3516B
3516B

360 View