C13(60 Hz)| 320-400 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C13(60 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
400 ekW
400 ekW
最小额定功率
320 ekW
320 ekW
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

概述

320 - 400 ekW 柴油发电机组

C13 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。每个发电机组都可在 60 Hz 下产生 320 至 400 ekW 的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C13 发电机组经过认证,符合低油耗标准/燃油策略。

优点

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

经过优化,可实现 5% 更低油耗

延长两次燃油加注之间的运行时间;降低运营成本

远程连接 24/7/365 监控

Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行

产品技术规格适用产品 C13(60 Hz)

最大额定功率 400 ekW 400 ekW
最小额定功率 320 ekW 320 ekW
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C13 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.12 in 130 mm
冲程 6.18 in 157 mm
排量 762.8 in³ 12.5 l
压缩比 16.3:1 16.3:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器) MEUI(机械加压的电子控制式单体喷油器)
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最大值 186.7 in 4743 mm
宽度 - 最大值 79.3 in 2014 mm
高度 - 最大值 84 in 2133 mm

C13(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 后冷器芯
  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性纸质滤清器
  • 涡轮增压器

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

发电机和附件

  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 发电中心,IP22
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • A 机架发电机 - IP21 防护
  • 选装 LC 机架发电机 - IP23 防护

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

套装发电机组

  • 保养指示器
  • 已安装散热器组
  • 冷却液液位过低传感器
  • 带阀冷却液排放管
  • 冷却液液位目测表
  • 一次性空气滤清器

润滑系统

  • 润滑油
  • 机油排放阀
  • 机油冷却器

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器
  • 包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 24V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C13(60 Hz) 选装设备

欧洲证书

  • 欧盟合规证书(CE)
  • 全球 CIS 认证

进气系统

  • 单滤芯空气滤清器
  • 双滤芯空气滤清器

断路器

  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 电源端子板
  • IEC 断路器的并联跳闸装置
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动

控制面板

  • GCCP 1.4
  • 本地警报模块:本地报警器
  • 无电压触点
  • 控制面板保护设备:接地故障继电器;接地泄漏接地故障继电器;通过断路器的过载停机;低油位警报;低油位停机;高油位警报;油位传感器
  • 远程报警器模块

冷却系统

  • 防石护罩
  • 散热器导管法兰
  • 冷却液温度过低警报

外壳

  • 抑噪外壳
  • 耐高温环境抑噪外壳

排气系统

  • 6 in 和 8 in 弯头套件
  • 伸缩 8 in 排气接头
  • 6 in 和 8 in 法兰 GP
  • 消音器 - 端入/端出
  • 10、25 和 35 dBA 衰减

燃油系统

  • 手动输油泵
  • 集成式双壁燃油箱底座
  • 输油系统控制装置

发电机和附件

  • 永久励磁(PMG)发电机
  • LC 机架发电机
  • LC CIP 发电机
  • A 机架 CIP 发电机
  • A 机架超大型发电机
  • 进入防护
  • 空间加热器

润滑系统

  • 手动油池泵

支架系统

  • 滑动窄底座

起动/充电系统

  • 5 A 单蓄电池充电器
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池断路开关

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C13(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C13 柴油发电机右前

C13 柴油发电机左前

C13 柴油发电机右后

C13 柴油发电机左后

外壳

外壳

C13 柴油发电机右前
C13 柴油发电机左前
C13 柴油发电机右后
C13 柴油发电机左后
外壳
外壳

360 View
360 View
360 View