3516B(50 Hz)仅限印度市场 | 2000 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 3516B(50 Hz)仅限印度市场

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
2250 kVA
2250 kVA
最小额定功率
2000 kVA
2000 kVA
排放/燃油策略
低油耗
低油耗

概述

2250 kVA 柴油发电机组

我们的 3516B 柴油发电机组可产生 2000 kVA 到 2250 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组提供低油耗和低排放两种系统。

优点

经过优化,可实现 8% 更低油耗

运营成本显著节约

经过专门设计,可满足 印度 区域

远程 连接 监控

*可选附加装置

产品技术规格适用产品 3516B(50 Hz)仅限印度市场

最大额定功率 2250 kVA 2250 kVA
最小额定功率 2000 kVA 2000 kVA
排放/燃油策略 低油耗 低油耗
电压 电压:低(415 V)、中和高压 电压:低(415 V)、中和高压
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机 3516B TA,V-16,四冲程水冷柴油机
缸径 6.69 in 170 mm
冲程 7.48 in 190 mm
排量 4210.6 in 69 l
压缩比 14.0:1 14.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem™3 Adem™3
长度 - 最大值 234.4 in 5953 mm
宽度 - 最大值 234.4 in 5953 mm
高度 - 最大值 94.9 in 2410 mm

3516B(50 Hz)仅限印度市场 标配设备

制冷

  • 散热器或热交换器

控制面板

  • EMCP 4.2

了解 3516B(50 Hz)仅限印度市场 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

3516B 柴油发电机组

3516B 柴油发电机组

3516B 柴油发电机组

3516B 柴油发电机组

3516B 柴油发电机组
3516B 柴油发电机组
3516B 柴油发电机组
3516B 柴油发电机组