DE1400 GC(50 Hz)1400 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 DE1400 GC

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最小额定功率
1400 kVA
1400 kVA
最大额定功率
1400 kVA
1400 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

概述

1400 kVA 柴油发电机组

我们的 DE1400 GC 柴油发电机组可在 50 Hz 下产生 1400 kVA 的可靠电力,满足您对备用电源应用的需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。此发电机组提供了低油耗系统。

优点

兼容 100% 缸体负载

全功率状态可耐受高达 50°C 环境

即使在一年中最炎热的季节也能提供最大功率

符合 ISO8528-5 G3 负载承受要求

在瞬态事件期间保持电压和频率

产品技术规格适用产品 DE1400 GC

最小额定功率 1400 kVA 1400 kVA
最大额定功率 1400 kVA 1400 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
电压 400 - 415 V 400 - 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机 C32 TA,V-12,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 6.38 in 162 mm
排量 1958.86 in³ 32.1 l
压缩比 14.0:1 14.0:1
进气方式 TA TA
燃油系统 EUI EUI
调速器类型 Adem™A4 Adem™A4
长度 - 最小值 164.3 in 4175 mm
长度 - 最大值 164.3 in 4175 mm
宽度 - 最小值 82.3 in 1856 mm
宽度 - 最大值 82.3 in 1856 mm
高度 - 最小值 89.3 in 2268 mm
高度 - 最大值 89.3 in 2268 mm
干重 - 发电机组(最小值) 16393 lb 7436 kg
干重 - 发电机组(最大值) 16393 lb 7436 kg

DE1400 GC 标配设备

控制面板

  • GCCP1.3

冷却系统

  • 散热器

DE1400 GC 选装设备

控制面板

  • 远程监控软件

起动/充电

  • 缸套水加热器

通用

  • 单滤芯或双滤芯空气滤清器
  • 断路器面板,基于区域和产品配置

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE1400 GC 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC

DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC
DE1400 GC

360 View