G3516 1500 kW

燃气发电机组 G3516 能够快速响应

请求报价 查找代理商

主要技术规格

燃气备用额定功率
1500 ekW(0.8pf)
1500 ekW(0.8pf)
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放/燃油策略
美国 EPA 稳态非应急应用认证
美国 EPA 稳态非应急应用认证

概述

1000 - 1500 kW 天然气发电机

Caterpillar 可提供无与伦比的性能、可靠性和具有成本效益的快速响应发电机组,在发电市场遥遥领先。

优点

满足 UL2200 认证

领先的 EPA 认证,适用于非紧急、UL2200、UL1446 等应用

准备就绪仅需 7 秒

符合业界领先的技术规格,如 NFPA 110 1 级 10 类

能够承受 100% 缸体负载

能够在紧急情况下承担整个站点的负载。

产品技术规格适用产品 G3516 能够快速响应

燃气备用额定功率 1500 ekW(0.8pf) 1500 ekW(0.8pf)
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 5%) 天然气、氢混合燃料(高达 5%)
排放/燃油策略 美国 EPA 稳态非应急应用认证 美国 EPA 稳态非应急应用认证
RPM 1800 rpm 1800 rpm
频率 60 Hz 60 Hz
压缩比 11.5 11.5
发动机型号 G3516 G3516
排量 4765 in³ 78 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
长度 275.6 in 7000 mm
宽度 92.3 in 2345 mm
高度 128.5 in 3265 mm
重量 40384 lb 18315 kg

G3516 能够快速响应 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • Cat ECS 100

制冷

  • 水套水和 SCAC 发动机驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的单个排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GCEM
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制
  • 燃气压力调节器
  • 24V 直流通电运行(ETR)断气阀
  • 安装在发动机上的电子控制阀

通用

  • 曲轴减振器和护罩
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器采用高光黑漆)
  • 右侧维修
  • 操作和保养手册
  • 零件手册

发电机

  • 永久励磁
  • 防冷凝空间加热器
  • 绕组温度探测器
  • NEMA H 级绝缘层
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • SR5

起动/充电

  • 电子起动装置
  • 24V 起动电机
  • 缸套水加热器
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)

调速系统

  • ADEM A4

点火系统

  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)
  • 电子点火系统(由 ADEM A4 控制)

G3516 能够快速响应 选装设备

进气口

  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 远程报警器
  • 本地警报模块
  • 远程 PC 监控
  • 发动机故障继电器
  • 本地 PC 监控
  • EMCP 4.4

断路器

  • S LSI、G LSIG、P LSIG-P,4 位类型
  • 100% 通过认证,3 极(UL/CSA/IEC)5 位认证
  • 3 极(IEC 947-2 认证)
  • 2000A、2500A、3000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 Masterpact 断路器
  • 1600A、2000A 3 极,100% 通过 UL 认证的 R 机架断路器
  • 机架安装

制冷

  • 冷却液液位排放管,带阀门、风扇和护罩
  • 安装在组件上的散热器

排气

  • 305 mm(12 in.)消音器
  • 305 mm(12 in.)法兰
  • 305mm(12 in)火花熄灭消音器
  • 305 mm(12 in.)弯头
  • 18、25 dBA 衰减

燃油系统

  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器

通用

  • 数字诊断工具

发电机

  • 欧洲版母线
  • 轴承温度探测器
  • 低压接线箱
  • 发电机空气滤清器
  • 电缆接入箱

起动/充电

  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 20A,24V 直流蓄电池充电器

电网代码合规

  • 60 Hz:美国

了解 G3516 能够快速响应 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3516 燃气发电机组右后视图

G3516 燃气发电机组左后视图

G3516 燃气发电机组右前

G3516 燃气发电机组左前

G3516 燃气发电机组,右侧

G3516 燃气发电机组右前视图

G3516 燃气发电机组左后视图

G3516 燃气发电机组右后视图
G3516 燃气发电机组左后视图
G3516 燃气发电机组右前
G3516 燃气发电机组左前
G3516 燃气发电机组,右侧
G3516 燃气发电机组右前视图
G3516 燃气发电机组左后视图

备用

Cat® G3520 快速响应绕机导览

备用
Cat® G3520 快速响应绕机导览

360 View