C18(50 Hz)| 550-715 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 C18(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
715 kVA
715 kVA
最小额定功率
550 kVA
550 kVA
排放/燃油策略
低油耗,中国非道路国三排放标准
低油耗,中国非道路国三排放标准

概述

550 - 715 kVA 柴油发电机组

C18 柴油发电机组专为满足您的任务关键、备用和主用发电应用需求而开发。可产生 550 kVA 到 715 kVA(50 Hz)的可靠电力,符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一步到位承担 100% 的额定负载。我们的 C18 发电机组提供多种配置,包括低油耗、低排放的系统,以及符合中国非道路国三排放标准排放/燃油策略的系统。

优点

高于 15% kW/m2 *提高了 50Hz 时的备用额定功率

多达 37% 占用空间减少

需要的安装空间更少

集成 Cat® Product Link™ 控制系统

  • 跟踪发电机组运行状况和操作参数
  • 发电机组利用率和性能跟踪

产品技术规格适用产品 C18(50 Hz)

最大额定功率 715 kVA 715 kVA
最小额定功率 550 kVA 550 kVA
排放/燃油策略 低油耗,中国非道路国三排放标准 低油耗,中国非道路国三排放标准
电压 380 至 415 V 380 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机 C18 ATAAC,I-6,四冲程水冷柴油机
缸径 5.71 in 145 mm
冲程 7.2 in 183 mm
排量 1106.36 in³ 18.13 l
压缩比 14.5:1 14.5:1
进气方式 空冷后冷式 空冷后冷式
燃油系统 电子单体喷油 电子单体喷油
调速器类型 Adem A4 Adem A4
长度 - 最大值 162.4 in 4135 mm
宽度 - 最大值 78.3 in 1989 mm
高度 - 最大值 75 in 1906 mm

C18(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 涡轮增压器
  • 轻负荷空气滤清器
  • 后冷器芯

进气口

  • 空气滤清器

控制系统

  • GCCP 1.2

排气

  • 法兰排气口

制冷

  • 带阀冷却液排放管
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • 带护罩的散热器和冷却风扇

排气系统

  • 供客户使用的不锈钢排气软管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油

  • 燃油细滤器
  • 燃油注油泵
  • 带集成式油水分离器的燃油粗滤器

燃油系统

  • 标准 8 小时开放式发电机组燃油箱

发电机

  • IP23 防护
  • 负载调节模块会在发动机受到负载冲击时减轻发动机的负载,并改进负载承受能力和恢复时间。
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性

发电机和附件

  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • A 机架发电机 - IP21 防护
  • 集成式电压调节器(IVR)
  • 必需选件断路器,IEC,3 极,安装在发电中心
  • 发电中心,IP22
  • 匹配 Cat 发动机的性能和输出特性

电源终端

  • 母线

调速系统

  • Cat 电子调速器(ADEM A4)

控制面板

  • GCCP 发电机组控制器

润滑系统

  • 润滑油
  • 机油排放阀

支架

  • 橡胶隔振器

支架系统

  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器包括冷却液和润滑油排油管路的提升底座和端点

起动/充电

  • 带有机架和电缆的 24 V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C18(50 Hz) 选装设备

排气

  • 工业、家用、关键应用消音器

进气系统

  • 双滤芯空气滤清器
  • 单滤芯空气滤清器

断路器

  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 电动
  • 断路器(IEC)辅助触点
  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 3 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 4 极(IEC-100% 额定值)断路器 - 封装
  • 电源端子板
  • IEC 断路器的并联跳闸装置

发电机

  • 防冷凝加热器
  • 励磁:[ ] 永久励磁(PMG)[ ] 励磁(PM)[ ] 内部励磁(IE)
  • 超大型优质发电机

电源终端

  • 符合 IEC 标准的断路器
  • 已通过 UL 认证的断路器

控制面板

  • 本地和远程报警器模块
  • 负载分配模块
  • 远程监控软件
  • EMCP (4.2)(4.3)(4.4)
  • 数字 I/O 模块

控制系统

  • 机油温度显示屏
  • GCCP 1.5
  • 无电压触点
  • 保护设备:接地故障继电器 - 接地泄漏接地故障继电器 - 通过断路器的过载停机 - 低油位警报 - 低油位停机 - 高油位警报 - 油位传感器
  • 本地警报模块
  • 远程报警器模块
  • 本地警报喇叭

冷却系统

  • 冷却液温度过低警报
  • 散热器导管法兰

起动/充电

  • 超大型蓄电池
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池充电器
  • 重负荷起动系统
  • 充电交流发电机

外壳

  • 抑噪外壳

排气系统

  • 歧管和涡轮增压器护罩
  • 安装在发动机上的消音器
  • 8 in 和 10 in 弯头套件
  • 8 in 和 10 in GP 法兰
  • 10、25 和 35 端入/端出消音器

燃油系统

  • 集成式双壁燃油箱底座
  • 手动输油泵
  • 输油系统

发电机和附件

  • LC 机架发电机
  • 永久励磁(PMG)
  • LC 机架超大型发电机
  • 空间加热器
  • A 机架超大型发电机
  • A 机架 CIP 发电机
  • 进入防护
  • LC 机架 CIP 发电机

通用

  • 单壁或双壁集成式燃油箱
  • UL 2200 组件
  • 外壳:抑噪,天气保护
  • 欧盟合规证书(CE)
  • 已通过 UL 认证的集成式和底座下双壁燃油箱
  • 窄底座、宽底座或滑动底座
  • 以下选项基于区域和产品配置:
  • 符合适用建筑法规的地震认证:IBC 2000、IBC 2003、IBC 2006、IBC 2009、CBC 2007
  • EEC 符合性声明
  • CSA 认证
  • 抑噪、防风雨或耐高温环境防风雨外壳
  • 自动传输开关(ATS)
  • 单壁或双壁底座下燃油箱

润滑系统

  • 手动油池泵

起动和充电

  • 缸套水加热器
  • 5 A 蓄电池充电器
  • 蓄电池断路开关

了解 C18(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

C18 发电机组,右后

C18 发电机组,左后

C18 发电机组,右前

C18 发电机组,左前

外壳

外壳

C18 发电机组,右后
C18 发电机组,左后
C18 发电机组,右前
C18 发电机组,左前
外壳
外壳

360 View