发电机组技术规格
最大额定功率 | 3575 kVA 3575 kVA |
最小额定功率 | 2363 kVA 2363 kVA |
排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 750 和 1000 rpm 750 和 1000 rpm |
工作循环 | 备用、主用、连续 备用、主用、连续 |
我们的 3608 柴油发电机组可产生 2363 到 3575 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。
全球网点
显著节约
每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护
最大额定功率 | 3575 kVA 3575 kVA |
最小额定功率 | 2363 kVA 2363 kVA |
排放标准/燃料策略 | 低油耗 低油耗 |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 750 和 1000 rpm 750 和 1000 rpm |
工作循环 | 备用、主用、连续 备用、主用、连续 |
发动机型号 | 3608 I-8,四冲程水冷柴油发动机 3608 I-8,四冲程水冷柴油发动机 |
缸径 | 11 in 280 mm |
冲程 | 11.8 in 300 mm |
排量 | 9064 in³ 148 l |
压缩比 | 13:01 13:01 |
进气方式 | TA TA |
燃油系统 | 单体直喷 单体直喷 |
调速器类型 | 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS) |
长度 - 最大值 | 404 in 10261.7 mm |
宽度 - 最大值 | 99.62 in 2530.3 mm |
高度 - 最大值 | 156.6 in 3977.7 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 91050 lb 41390 kg |