DE65 GC(60 Hz)C3.3 | 60 kW 柴油发电机

柴油发电机组 DE65 GC(60 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
60 ekW
60 ekW
最小额定功率
60 ekW
60 ekW
排放/燃油策略
无排放限制
无排放限制

概述

60 ekW 柴油发电机组

我们的 DE65 GC 柴油发电机组可产生 60 ekW(60 Hz)的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。

优点

整体式倾斜顶板 1° 防止积水

外壳采用防水设计,具有出色的可靠性和耐用性

可靠性测试达 500 小时

确保您在需要时可以使用紧急电源

节省多达 22% 安装空间

需要的安装空间更小,为您的持续作业留出更多空间

产品技术规格适用产品 DE65 GC(60 Hz)

最大额定功率 60 ekW 60 ekW
最小额定功率 60 ekW 60 ekW
排放/燃油策略 无排放限制 无排放限制
电压 220 至 480 V 220 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用 备用
发动机型号 Cat® C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机 Cat® C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 201.4 in³ 3.3 l
压缩比 17.25:1 17.25:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直列式 直列式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 89.7 in 2278 mm
宽度 - 最大值 35.4 in 900 mm
高度 - 最大值 52 in 1322 mm
干重 - 发电机组(最大值) 1031 lb 2273 kg

DE65 GC(60 Hz) 标配设备

发动机

  • C3.3 直列三缸、四冲程柴油发动机

发电机组控制装置

  • GCCP 1.1

调速器

  • 机械调速器

交流发电机

  • A 型架标准交流发电机

燃油存储

  • 单壁 8 小时燃油箱

外壳

  • Cat GC 外壳

空气冷却和排气

  • 外壳消声器

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

DE65 GC(60 Hz) 选装设备

认证

  • 澳大利亚、CIS、Gulf 认证
  • 合规证书

辅助电源电压

  • 120V

交流发电机要求

  • 空间加热器

燃油存储

  • 双壁 8 小时燃油箱
  • 防泄漏单壁油箱
  • 燃油油位过低警报
  • 低油位停机
  • 燃油油位过高警报

发电机组控制装置

  • 蓄电池充电器
  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 用于通用警报的无电压触点
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • USB 到 RS485 通信设备
  • 接地漏电
  • 接地故障
  • 面板安装型声音警报
  • 冷却液加热器
  • 蓄电池
  • 备用组件(智能缸套水加热器、蓄电池充电器)
  • 冷却液液位低时停机

断路器

  • 3 极断路器(80A)
  • 3 极断路器(63A)
  • 3 极断路器(100A)
  • 3 极断路器(125A)
  • 3 极断路器(160A)
  • 3 极断路器(200A)
  • 4 极断路器(63A)
  • 4 极断路器(80A)
  • 4 极断路器(100A)
  • 4 极断路器(125A)
  • 4 极断路器(160A)
  • 4 极断路器(200A)
  • 断路器挂锁
  • 中性接地链路
  • 通过断路器上的警报开关指示过载

测试和包装

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告
  • 0.8 功率因数时的 PGS 测试报告

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 DE65 GC(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View

通过交互式虚拟产品展示,探索 DE65 GC(60 Hz) 的出色特性和优势。

开始体验 DE65 GC(60 Hz)
close