C1.1(60 Hz)| 8-8.8 kW 柴油发电机

柴油发电机组 C1.1(60 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
8.8 ekW
8.8 ekW
最小额定功率
8 ekW
8 ekW
排放标准/燃料策略
R96/欧盟 IIIa 等效标准
R96/欧盟 IIIa 等效标准

概述

8.0 - 8.8 ekW 柴油发电机组

我们的 C1.1 柴油发电机组可在 60 Hz 下产生 8.0 到 8.8 ekW 的可靠电力,并符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。所有 C1.1 发电机组都符合 R96/EUIIIa 等效排放标准。

优点

超过 1000 小时 连续运行时间

远程连接 24/7/365 监控

Cat(卡特)智能选项可确保您的发电机组随时起动并按预期方式运行

经过测试,适用于 严苛 环境

产品技术规格适用产品 C1.1(60 Hz)

最大额定功率 8.8 ekW 8.8 ekW
最小额定功率 8 ekW 8 ekW
排放标准/燃料策略 R96/欧盟 IIIa 等效标准 R96/欧盟 IIIa 等效标准
电压 110 至 480 V 110 至 480 V
频率 60 Hz 60 Hz
速度 1800 rpm 1800 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 C1.1 直列四缸 4 冲程柴油发电机 C1.1 直列四缸 4 冲程柴油发电机
缸径 3 in 77 mm
冲程 3.2 in 81 mm
排量 69 in³ 1.1 l
压缩比 23.0:1 23.0:1
进气方式 自然进气 自然进气
燃油系统 间接喷油 间接喷油
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 55.1 in 1400 mm
宽度 - 最大值 24.4 in 620 mm
高度 - 最大值 39.2 in 996 mm

C1.1(60 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

控制面板

  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 带阀冷却液排放管
  • Caterpillar 长效冷却液
  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置

排气系统

  • 供客户使用的短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰 - 散装发运

燃油系统

  • 型钢基座,带有可让机组运行 8 小时的单壁集成式燃油箱
  • 提供标准开放式发电机组燃油箱/底座

发电机和发电机附件

  • 12 根引线
  • IP23 防护
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板
  • 电压调节器(单相感应)
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口

调速系统

  • 机械调速系统

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 包含冷却液的提升底座和端点
  • 底座和发动机发电机之间的固定线性隔振器

起动/充电系统

  • 带有机架和电缆的 12 V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C1.1(60 Hz) 选装设备

交流发电机选件

  • 沿海绝缘防护

证书

  • 欧洲升级到 CE 证书标准套件
  • 全球 CIS 认证

断路器

  • 可通过挂锁锁定的断路器装置
  • 4 极断路器

控制面板

  • 蓄电池充电器
  • 用于通用警报的无电压触点
  • 用于发电机组运行的无电压触点
  • 使用钥匙进行紧急停机
  • GCCP 1.3

冷却系统

  • 冷却液加热器

外壳

  • 外壳的单点提升
  • 抑噪外壳(镀锌)

燃油系统

  • 输油控制装置
  • 基座底脚
  • 1000 小时超长维修周期
  • 外壳的滑动底座
  • 用于开放式发电机组的滑动底座
  • DEFRA 捆绑式燃油箱
  • 燃油油位过低警报

安装选件

  • 工业消声器拆除
  • 蓄电池拆卸
  • 消声器安装套件

特殊测试和检查

  • 1.0 功率因数时的 PGS 测试报告

通用

  • 散热器防石护罩
  • 包装外壳 - 顶篷式套件
  • 包装外壳 - 紧凑套件

了解 C1.1(60 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

外壳

C1.1 发电机组左后

C1.1 发电机组右后

C1.1 发电机组右前

C1.1 发电机组左前

外壳

外壳
C1.1 发电机组左后
C1.1 发电机组右后
C1.1 发电机组右前
C1.1 发电机组左前
外壳

360 View
360 View