发电机组技术规格
最小额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
最大额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
排放标准/燃料策略 | 无排放限制 无排放限制 |
电压 | 220 至 415 V 220 至 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
我们的 DE50E0 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C3.3 柴油发动机提供动力,可提供 50.0 kVA(50 Hz)的可靠电力。
最小额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
最大额定功率 | 50 kVA 50 kVA |
排放标准/燃料策略 | 无排放限制 无排放限制 |
电压 | 220 至 415 V 220 至 415 V |
频率 | 50 Hz 50 Hz |
速度 | 1500 rpm 1500 rpm |
工作循环 | 备用 备用 |
发动机型号 | Cat® C3.3 Cat® C3.3 |
缸径 | 4.1 in 105 mm |
冲程 | 5 in 127 mm |
排量 | 201.4 in³ 3.3 l |
压缩比 | 17.25:1 17.25:1 |
进气方式 | 涡轮增压式 涡轮增压式 |
燃油系统 | 直列式 直列式 |
调速器类型 | 机械式 机械式 |
长度 - 最大值 | 75.8 in 1925 mm |
宽度 - 最大值 | 44.1 in 1120 mm |
高度 - 最大值 | 53.6 in 1361 mm |
干重 - 发电机组(最大值) | 1891 lb 858 kg |
使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。
比较所有型号