3612(50 HZ) | 4400-4850 kVA 柴油发电机

柴油发电机组 3612(50 Hz)

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最大额定功率
4850 kVA
4850 kVA
最小额定功率
4400 kVA
4400 kVA
排放标准/燃料策略
低油耗
低油耗

概述

3612(50 Hz)

我们的 3612 柴油发电机组可产生 4400 到 4850 kVA(50 Hz)的可靠电力,能够满足您的任务关键、连续、备用和主用发电应用需求。这些产品都符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,并能够一次性承受 100% 的额定负载。发电机组经过低油耗认证。

优点

超过 200,000,000 运行时间

全球网点

多达 10% 燃油经济性提升

显著节约

超过 20% 维修时间减少

每个油缸两个检查口,采用分段凸轮轴和独立缸盖,易于维护

产品技术规格适用产品 3612(50 Hz)

最大额定功率 4850 kVA 4850 kVA
最小额定功率 4400 kVA 4400 kVA
排放标准/燃料策略 低油耗 低油耗
频率 50 Hz 50 Hz
速度 750 和 1000 rpm 750 和 1000 rpm
工作循环 主用、连续 主用、连续
发动机型号 3612 V-12,四冲程水冷柴油发动机 3612 V-12,四冲程水冷柴油发动机
缸径 11 in 280 mm
冲程 11.8 in 300 mm
排量 13524 in³ 222 l
压缩比 13:01 13:01
进气方式 TA TA
燃油系统 单体直喷 单体直喷
调速器类型 发电机组监控系统(GMS) 发电机组监控系统(GMS)
长度 - 最大值 404 in 10261.7 mm
宽度 - 最大值 99.62 in 2530.3 mm
高度 - 最大值 156.6 in 3977.7 mm
干重 - 发电机组(最大值) 112690 lb 51230 kg

3612(50 Hz) 标配设备

进气系统

  • 空气滤清器
  • 由发动机机油润滑的水冷式涡轮增压器
  • 安装在顶部的曲轴箱通气孔
  • 淡水型中冷器,带耐腐蚀涂层(空气侧)
  • 进气关断阀

冷却系统

  • 水温调节器
  • 发动机冷却液排水
  • 缸套水节温器
  • 前置式涡轮增压器
  • 三管式机油冷却器

排气系统

  • 干式气密排气歧管
  • 457 mm(18 in)Cat 螺栓型号
  • 包括适配器、伸缩排气接头

燃油系统

  • 单工或双工

发电机系统

  • 按照代理商填写的发电机数据表定制发电机

调速器系统

  • UG 执行器

润滑系统

  • 带单个关闭阀的离心式机油滤清器
  • 进油口和油尺
  • 曲轴箱防爆安全阀
  • 机油压力调节阀
  • 湿式油槽。包括由发动机驱动的主润滑泵和机油泵、油管以及油底壳
  • 安装在发动机维修侧的缸体检查盖上

支架系统

  • 扭转振动减振器
  • 发动机和发电机安装

起动/充电系统

  • 用于单点定制连接的管路组件
  • 叶片型空气起动器
  • 两个马达,安装在发动机上,位于左后侧
  • 空气消声器

通用:

  • 喷漆,Caterpillar Yellow
  • 齿轮驱动型泵:燃油/机油/缸套水/后冷器/机油冷却器水

3612(50 Hz) 选装设备

进气系统

  • 垂直支架
  • 烟灰滤清器
  • 增压控制阀
  • 重型空气滤清器
  • 空气滤清器百叶窗组件
  • 进气口适配器

冷却系统

  • 加热辅助装置
  • 辅助水泵
  • 膨胀水箱
  • 用于单个回路的热交换器
  • 冷却系统辅助装置

排气系统

  • 伸缩排气接头
  • 焊接法兰和相关硬件

燃油系统

  • 双工燃油粗滤器
  • 燃油系统接头
  • 燃油注油泵

发电机系统

  • 防冷凝空间加热器
  • F 级绝缘
  • 母线连接
  • 绕组温度探测器
  • 三相,6 引线,WYE

调速器系统

  • 230 UA
  • EGB 执行器
  • 数字编程器
  • 电子装置/执行器
  • 723 Plus
  • 备用蓄电池/电源

润滑系统

  • 油底壳放油阀
  • 润滑 ANSI 适配器(紧急接头)

支架系统

  • 弹簧式隔振器
  • 垂直限制
  • 隔离器
  • 非垂直限制

起动/充电系统

  • 压缩空气软管
  • 冗余空气起动器
  • 减压阀
  • 涡轮式空气起动器

通用:

  • 定制油漆颜色

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 3612(50 Hz) 与常用比较产品相比如何。

媒体库

3612

3612