G3512H 1515kW

燃气发电机组 G3512H

请求报价 查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
1515 ekW/1505 ekW@1.0pf
1515 ekW/1505 ekW@1.0pf
燃料类型
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率
44.90%
44.90%

概述

1061 - 1515 kW 燃气发电机

Caterpillar 提供多种可靠的燃气发电方案,适用于热电联供(CHP)、应急电源和本地电网支持等应用场合。无论是天然气、沼气、煤矿瓦斯,还是氢混合燃料,都能满足您的需求。

优点

多达 25% 氢混合燃料选项

支持使用含氢量高达 25%(按体积计算)的管道天然气混合燃料。

多达 15% 维修费用节省

延长维护周期,降低维修成本

多达 20% 更低的润滑油消耗

从而降低维修成本,延长维护周期

产品技术规格适用产品 G3512H

连续额定功率 1515 ekW/1505 ekW@1.0pf 1515 ekW/1505 ekW@1.0pf
燃料类型 天然气、氢混合燃料(高达 25%) 天然气、氢混合燃料(高达 25%)
最高电力效率 44.90% 44.90%
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1500 rpm 1500 rpm
发动机型号 G3512H G3512H
排量 3574 in³ 59 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 8.5 in 215 mm
调速器类型 ADEM A4 ADEM A4
长度 223 in 5656 mm
宽度 76 in 1921 mm
高度 91 in 2308 mm
干重 - 发电机组 31085 lb 14100 kg

G3512H 标配设备

进气口

  • 安装在组件上的空气滤清器,带保养指示器

制冷

  • 水套水和 SCAC 自动调温器
  • 第 2 级 CAT 法兰
  • ANSI 150 类 JW 接头
  • 由发动机驱动的泵,适用于水套水和后冷器冷却

控制面板

  • 专用的客户布线端子
  • EMCP4.3

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 中段冷却式涡轮增压器,带 Cat 法兰出口

发电机

  • 高效率低压 Cat 发电机、永久励磁、数字式调节、IP23 防水保护和成型绕组结构。

起动/充电

  • 电子起动装置

通用

  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)
  • 曲轴减振器和护罩

G3512H 选装设备

进气口

  • 安装支架和管道
  • 带预滤器的空气滤清器

断路器

  • 机架安装断路器方向
  • 2500A 3 极 IEC 额定断路器
  • 安装在后部的断路器
  • 3000A/3200A/4000A,100% 通过 UL 认证 Masterpact 断路器(仅限 60 Hz)
  • LSI 长期、LSI-P 长期、LSIG 长期、LSIG-P 长期

控制面板

  • 远程报警器
  • 语言选项
  • 电缆护罩位置
  • 发动机故障继电器
  • 离散 I/O 模块,12 个数字点,8 个“Form C”继电器
  • 带有 NFPA99-110/CSA282 配置的 16 点/32 指示灯报警器
  • 空置上部盒(右/左)
  • 本地警报模块
  • 同步模块
  • Cat Connect:以太网、卫星或蜂窝远程通信
  • 本地/远程 PC 监控
  • 右侧/左侧/后部扩展盒

制冷

  • 适用于 JW 和 SCAC 回路的遥控散热器
  • 220V(50Hz)、240V(60Hz)、480V(60Hz)JW 加热器

排气

  • 柔性接头 [305mm x 305mm(12 in. X 12 in.)],带 12 个螺栓法兰
  • 带配对法兰的 406mm(16 in.)火花熄灭消音器
  • 排气管扩张器 [250mm-329mm(10 in-12 in)]
  • 305 mm(12 in.)法兰
  • 消音器选件
  • 排气弯管

燃油系统

  • 1/2" NPT 燃气阀组导管连接器
  • 3,0-100 kPag,4-20mA 燃气阀组压力传感器
  • 燃油滤清器
  • 燃气爆震停机调节器

通用

  • 数字诊断工具
  • 美国 AID 标志

发电机

  • 发电机空气滤清器
  • 手动电压控制装置
  • 电缆接入盒
  • RTD 监控
  • 轴承温度探测器

调速系统

  • ADEM A4 4-20mA(0-5V)速度输入

起动/充电

  • 带有电缆和支架的蓄电池
  • 24V 起动电机
  • 20A,24V 直流蓄电池充电器
  • 45A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)
  • 缸套水加热器

电网代码合规

  • 60 Hz:美国
  • 50 Hz:德国、英国、比利时、罗马尼亚、意大利、爱尔兰、波兰、荷兰、西班牙、法国和欧洲标准

了解 G3512H 与常用比较产品相比如何。

媒体库

G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,右后视图

G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,左后视图

G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,左前视图

G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,右前视图

G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,右后视图

G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,左后视图

G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,左前视图

G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,右前视图

G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,右后视图
G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,左后视图
G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,左前视图
G3512H 50 Hz 燃气开放发电机组,右前视图
G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,右后视图
G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,左后视图
G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,左前视图
G3512H 60 Hz 燃气开放发电机组,右前视图

CHP

G3500H 燃气发电机组系列

CHP
G3500H 燃气发电机组系列

360 View
360 View