G3520C 2082 kW

燃气发电机组 G3520C

请求报价 查找代理商

主要技术规格

连续额定功率
2050 ekW
2050 ekW
燃料类型
天然气、沼气、煤气
天然气、沼气、煤气
最高电力效率
40.10%
40.10%

概述

1457 - 2082 kW 燃气发电机

无论是以天然气为燃料的热电联供(CHP)系统和用于工厂的应急电源,还是可以为本地电网供电的可再生沼气能源,抑或利用煤矿瓦斯产生的电力,Caterpillar 都具有多种可靠的燃气发电解决方案。

优点

超过 30 年 市场领先地位

超过 16 亿 小时的运行经验

已在 数以万计的 热电联产和压缩装置等各类设备应用中得到验证

产品技术规格适用产品 G3520C

连续额定功率 2050 ekW 2050 ekW
燃料类型 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气
最高电力效率 40.10% 40.10%
最大备用额定功率 2050 2050
频率 50/60 Hz 50/60 Hz
RPM 1200/1500/1800 rpm 1200/1500/1800 rpm
发动机型号 G3520C G3520C
排量 5270 in³ 86 l
进气方式 TA TA
缸径 6.7 in 170 mm
冲程 7.5 in 190 mm
燃油系统 天然气、沼气、煤气 天然气、沼气、煤气
压缩比 11.3 11.3
长度 249 in 6312 mm
宽度 79 in 1830 mm
高度 92 in 2340 mm
干重 - 发电机组 37959 lb 17215 kg
重量 37953 lb 17215 kg

G3520C 标配设备

进气口

  • 双滤芯单级空气滤清器,带外壳和保养指示器

控制面板

  • EMCP 4.3

制冷

  • 用于 JW 入口和出口的 ANSI 等级 6 in/DN 客户法兰接头
  • 由发动机驱动的水泵,适用于水套水和后冷器
  • 第 2 级 SCAC-Cat 法兰
  • 水套水和 SCAC 驱动泵
  • 水套水和 SCAC 自动调温器和出口 - ANSI 6 in/DN150

排气

  • 带绝缘和屏蔽装置的干式排气歧管
  • 涡轮增压器上的 Cat 法兰面出气口
  • 连接到集成式温度感应模块(ITSM)的个别排放口和涡轮增压器出口,带具备警报和停机功能的 GECM

燃油系统

  • 燃油系统支持热值为 31.5 到 47.2 MJ/NM3、对发动机燃油控制阀的压力为 10.2 到 34.5KPa 的干管道天然气
  • 电子燃油计量阀,ANSI 法兰
  • 节流阀板、24 VDC 执行器,由 GECM 控制
  • 24V ETR 断气阀

点火系统

  • 电子点火系统(由 GECM 控制)
  • 单个油缸的爆震感应正时(DST)

发电机

  • 三相无刷式,凸极
  • F 级绝缘和温升
  • 无功压降
  • 永久励磁
  • 绕组温度探测器
  • 防冷凝空间加热器
  • SR4B 或 SR5
  • 母线连接
  • Caterpillar 的数字电压调节器(CDVR),带三相感应和 KVAR/PF 控制装置
  • SR4B

通用

  • 曲轴减振器和护罩
  • 右侧维修
  • 零件手册
  • 操作和保养手册
  • 喷漆 - Caterpillar Yellow(导轨和散热器除外,另采用高光黑漆)

G3520C 选装设备

进气口

  • 外壳安装支架和管道
  • 安装支架
  • 带预滤器的空气滤清器

控制面板

  • 自定义 8 灯警报模块
  • 带 LED 的本地 NFPA99-110 警报模块
  • 远程 24-32V 8/16 报警器
  • 同步模块
  • PL1000E/PL1000T 通信模块
  • 发动机故障继电器
  • 本地警报模块

制冷

  • 入口/出口接头
  • 发动机泵
  • 后冷却器空气管路,后冷却器芯更换零件
  • 水套水冷却液加热器

排气

  • 消音器(15/18/25 dBA 衰减)和带 ANSI 配对法兰的火花熄灭消音器
  • 排气管扩张器
  • 柔性接头
  • 305/360/406 mm 弯头套件

燃油系统

  • 14-69 kPa(2-10 psi)燃气压力调节器
  • 燃油滤清器
  • 24 VDC 断气阀
  • 207-276kPa、30-40 psi 燃气爆震停机调节器

发电机

  • 发电机拆卸
  • 报警器模块
  • 中压和高压发电机和附件
  • 60 Hz - 480/4160 V 发电机选件
  • 电缆接入箱
  • 发电机空气滤清器
  • 欧洲版母线
  • 低压接线箱
  • 轴承温度探测器
  • 8.7/15 kV 级变流器(CCCT、DCT、CT)
  • 50 Hz——3300/6600 V 发电机选件

调速系统

  • 负载分配模块

起动/充电

  • 缸套水加热器
  • 蓄电池断路开关
  • 24V 起动电机
  • 带电缆和机架的蓄电池(散装发运)
  • 60A,24V 充电交流发电机(需要发动机驱动泵)

了解 G3520C 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

G3520C 燃气发电机组

G3520C 燃气发电机组

G3520C 燃气发电机组

G3520C 燃气发电机组

G3520C 燃气发电机组
G3520C 燃气发电机组
G3520C 燃气发电机组
G3520C 燃气发电机组

360 View