DE660E0(50 Hz)| 660 kVA 柴油发电机组

柴油发电机组 C18 | DE660E0

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最小额定功率
660 kVA
660 kVA
最大额定功率
660 kVA
660 kVA
排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制

概述

660 kVA 柴油发电机组

我们的 DE660E0 柴油发电机组可产生 660 kVA(50 Hz)的可靠电力,其设计符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求。

优点

适用于 严苛 和测试环境

优化的 燃油 消耗

可靠性测试超过 500 小时

产品技术规格适用产品 C18 | DE660E0

最小额定功率 660 kVA 660 kVA
最大额定功率 660 kVA 660 kVA
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 200 到 400 V 200 到 400 V
频率 50 Hz 50 Hz
工作循环 备用、主用 备用、主用
进气方式 涡轮增压式、空对空后冷式 涡轮增压式、空对空后冷式

C18 | DE660E0 标配设备

控制面板

  • GCCP 控制面板

交流发电机和交流发电机附件

  • 12 根引线
  • IP23 防护
  • 电压调节器(单相感应)

C18 | DE660E0 选装设备

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 接地故障和接地漏电

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C18 | DE660E0 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

C18 50 Hz 右后

C18 50 Hz 左后

C18 50 Hz 右后
C18 50 Hz 左后