MEC500

移动设备充电器 MEC500

请求报价 查找代理商

主要技术规格

额定功率(交流输入)
500 kW
500 kW
电压范围(交流输入)
400-660 VAC
400-660 VAC
频率范围
50 或 60 Hz
50 或 60 Hz

概述

快速充电。安全充电。在任何工作地点充电。

Cat® MEC500 移动设备充电器是同类产品中第一种用于采矿业的产品。这是一种独立快速充电系统,旨在为需要的地方快速安全地充电。

优点

坚固耐用

额定值符合 IP66 标准,关键部件受到保护,防止水和灰尘渗入。充电器还符合 ISO 2867 标准,提供了对小型落石的保护。
关键部件采用隔离安装,可防止振动或地震活动造成损坏。

快速充电

MEC 500 可在需要时提供高功率快速机会充电。超快速电池充电可通过并联两个装置实现,可以在 20 分钟内为 LHD 充满电。

机动灵活

这种充电器配有耐用的滑动底座和集成式叉车吊耳,可以通过拖车或叉车高效移动到设备的工作地点。

产品技术规格适用产品 MEC500

额定功率(交流输入) 500 kW 500 kW
电压范围(交流输入) 400-660 VAC 400-660 VAC
频率范围 50 或 60 Hz 50 或 60 Hz
输入电源(交流输入) 三相绝缘接地(IT) 三相绝缘接地(IT)
电压输出 300-1,000 VDC 300-1,000 VDC
额定电流(直流输出) 700 安 700 安
电缆输出 - Cat 专利接头 700 安 700 安
电缆输出 - CCS 接头(可选) 200 安(采用可选液冷装置时高达 500 安,正在开发中)。 200 安(采用可选液冷装置时高达 500 安,正在开发中)。
环境操作温度范围 -25° 至 +50° C(13° 至 122° F) -25° 至 +50° C(13° 至 122° F)
存放 -40° to +80° C(-40° to +176° F) -40° to +80° C(-40° to +176° F)
控制界面 CAN CAN
控制类型 IEC 61851-23/24(含 CAN) IEC 61851-23/24(含 CAN)
合规与安全 CSA M421;UL2202(正在开发) CSA M421;UL2202(正在开发)
MEC500 3650 lb 1656 kg
配备可选滑动底座的 MEC500 4490 lb 2037 kg

媒体库

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器

MEC500 移动设备充电器
MEC500 移动设备充电器
MEC500 移动设备充电器
MEC500 移动设备充电器
MEC500 移动设备充电器
MEC500 移动设备充电器

蓄电池供电设备的快速充电解决方案

蓄电池供电设备的快速充电解决方案

360 View

兼容技术和服务

利用 Caterpillar 互联数据和安全原则,提高效率、生产率和业务利润。

  • VisionLink®

    VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

1 - 8 / 9 Items 项
上一个 下一步

VisionLink® 是一款基于云的软件应用程序,无论设备机群规模大小或设备制造商是哪家,它都能提供关键见解,消除设备机群管理中的盲目猜测,从而最大限度提高性能。使用您的桌面或移动设备无缝接收设备数据,这些信息都来自方便的集中式解决方案,帮助您随时随地做出明智的决策。

探索技术