DE65E0(50 Hz)| 65 kVA 柴油发电机组

柴油发电机组 C3.3 | DE65E0

请求报价 查找代理商

主要技术规格

最小额定功率
65 kVA
65 kVA
最大额定功率
65 kVA
65 kVA
排放标准/燃料策略
无排放限制
无排放限制

概述

DE65E0 | 65 kVA 柴油发电机组

我们的 DE65E0 发电机组符合 ISO 8528-5 瞬态响应要求,由 C3.3 柴油发动机提供动力,可提供 65 kVA(60 Hz)的可靠电力。

优点

适用于 严苛 和测试环境

优化的 燃油 消耗

可靠性测试超过 500 小时

产品技术规格适用产品 C3.3 | DE65E0

最小额定功率 65 kVA 65 kVA
最大额定功率 65 kVA 65 kVA
排放标准/燃料策略 无排放限制 无排放限制
电压 220 至 415 V 220 至 415 V
频率 50 Hz 50 Hz
速度 1500 rpm 1500 rpm
工作循环 备用、主用 备用、主用
发动机型号 Cat® C3.3 Cat® C3.3
缸径 4.1 in 105 mm
冲程 5 in 127 mm
排量 201.4 in³ 3.3 l
压缩比 17.25:1 17.25:1
进气方式 涡轮增压式 涡轮增压式
燃油系统 直列式 直列式
调速器类型 机械式 机械式
长度 - 最大值 75.8 in 1925 mm
宽度 - 最大值 44.1 in 1120 mm
高度 - 最大值 53.6 in 1361 mm
干重 - 发电机组(最大值) 1926 lb 874 kg

C3.3 | DE65E0 标配设备

控制面板

  • GCCP 控制面板

交流发电机和交流发电机附件

  • 12 根引线
  • IP23 防护
  • 电压调节器(单相感应)
  • 塔面板,IP22,底部电缆入口
  • 分离式低压(AC/DC)接线板
  • 断路器,IEC,3 极,安装在塔面板

调速系统

  • 机械调速器

冷却系统

  • 带护罩的散热器和冷却风扇
  • 带阀冷却液排放管
  • 风扇驱动装置、蓄电池充电交流发电机驱动装置
  • Caterpillar 长效冷却液

进气系统

  • 空气滤清器;轻负荷,带一次性滤芯

排气系统

  • 短管、垫片、防雨盖和 SAE 排气法兰
  • 工业消声器

燃油系统

  • 标准开放式发电机组燃油箱/底座

润滑系统

  • 润滑油
  • 带阀油排放管

支架系统

  • 固定线性隔振器
  • 提升底座和拖拽点
  • 冷却液和润滑油排油管路的端点

起动/充电系统

  • 带有支架和电缆的 12V 蓄电池

通用

  • 发动机和交流发电机预涂漆,Caterpillar Yellow

C3.3 | DE65E0 选装设备

控制面板

  • GCCP 控制面板
  • 接地故障和接地漏电
  • 使用安全钥匙进行紧急停机
  • 4 极断路器
  • 电压和速度调整电位器

交流发电机和交流发电机附件

  • LC 机架交流发电机
  • LC/M 机架交流发电机
  • 空间加热器
  • 永久励磁(PMG)
  • 自动电压调节器

外壳

  • 1 级和 2 级抑噪外壳
  • 单点提升机架
  • 租赁组件
  • SBOX - CEE 形套筒

警报和停机

  • 常见警报
  • 过载停机
  • 冷却液液位低时停机
  • 冷却液温度过低警报
  • 低油位警报和停机
  • 燃油油位过高警报

发动机

  • 电子调速器
  • 缸套水加热器
  • 蓄电池充电器

燃油系统

  • 捆绑式底座油箱,规格可满足至少 12 小时运行,附带 110% 防溅溢保护

排气系统

  • 住宅消声器 25 dBA

认证

  • 合规证书
  • EAC 认证

延保服务

  • 3、4、5 和 10 年

产品手册和更多内容随时可供下载!

了解 C3.3 | DE65E0 与常用比较产品相比如何。

使用比较工具对 Cat 和竞争型号的详细技术规格进行比较。

比较所有型号

媒体库

DE65E0 开放式,右后

外壳

DE65E0 开放式,右前

DE65E0 开放式,左前

外壳

DE65E0 开放式,左后

DE65E0 开放式,右后
外壳
DE65E0 开放式,右前
DE65E0 开放式,左前
外壳
DE65E0 开放式,左后