Prestanda
Cykeltid – öppning | 1.8 s 1.8 s |
Cykeltid – stängning | 1.2 s 1.2 s |
Krosskraft – första bladet | 351 Short ton 3125 kN |
Krosskraft – spets | 107 Short ton 955 kN |
Krosskraft – primär tand | 192 Short ton 1710 kN |
Om du redan har ett konto i en annan Cat-app kan du använda samma konto för att logga in här.
Ett konto. Allt från Cat.
Ditt Caterpillar-konto är det enda kontot du behöver för att kunna logga in och välja olika tjänster och funktioner som vi erbjuder. Hitta delar och maskiner online, hantera din maskinpark, bli mer mobil och mycket mer.
Kontoinformation
Webbplatsinställningar
Säkerhet
Huvudspecifikationer
Cats sekundära pulveriserare i P200-serien är utformade för att minska storleken på skräp, rensa på arbetsplatser och separera betong från armeringsjärn på marknivå efter rivning.
Cykeltid – öppning | 1.8 s 1.8 s |
Cykeltid – stängning | 1.2 s 1.2 s |
Krosskraft – första bladet | 351 Short ton 3125 kN |
Krosskraft – spets | 107 Short ton 955 kN |
Krosskraft – primär tand | 192 Short ton 1710 kN |
Käftkrets – Max. oljetryck | 4786 psi 33000 kPa |
Käftkrets – Max. oljeflöde | 59 gal/min 225 l/min |
Käftdjup | 30.3 tum 770 millimeter |
Skärlängd | 5.9 tum 150 millimeter |
Käftöppning – maximal | 42.1 tum 1070 millimeter |
Käftbredd – fast | 24.4 tum 620 millimeter |
Käftbredd – rörlig | 13.2 tum 335 millimeter |
Längd | 97 tum 2465 millimeter |
Höjd | 57.1 tum 1450 millimeter |
Bredd | 24.4 tum 620 millimeter |
Vikt – hus, käft och fäste | 4409 lb 2000 kg |
Minsta grävmaskin | 18 000 kg (39 700 lb) 18 000 kg (39 700 lb) |
Största grävmaskin | 25 000 kg (55 100 lb) 25 000 kg (55 100 lb) |
Cat P218 Sekundär pulveriserare
Cat P224 Pulveriserare på Cat-grävmaskin
Cat Sekundär pulveriserare som krossar sten