TRS12 – Konfiguration med S60 upptill och S60 nedtill

Tiltrotatorsystem TRS12 Tiltrotator: 649-3813

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Maskinklass
Grävmaskin, 12–16 ton
Grävmaskin, 12–16 ton
Vikt
1334 lb
605 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre
S60/S60
S60/S60

Översikt

Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Cat®s tiltrotatorer hjälper dig att få jobbet gjort snabbare med den kvalitet som du förväntar dig av Cat-produkter. Med de effektiva och mångsidiga tiltrotatorerna blir jobbet gjort snabbt.

Produktspecifikation för TRS12 Tiltrotator: 649-3813

Maskinklass Grävmaskin, 12–16 ton Grävmaskin, 12–16 ton
Vikt 1334 lb 605 kg
Alternativ för gränssnitt: övre/nedre S60/S60 S60/S60
Total höjd 44 tum 1105 millimeter
Längd 37 tum 942 millimeter
Total bredd 30 tum 753 millimeter
Rotationshastighet 7 sekunder per 1 full rotation 7 sekunder per 1 full rotation
Tiltvinkelområde +/- 40° vänster/höger 40° vänster/höger
Maximal skopkapacitet 1.05 yd³ 0.8 m³
Maximal skopbredd 63 tum 1600 millimeter

Jämför TRS12 Tiltrotator: 649-3813 med produkter som ofta jämförs.

Produktbroschyrer och mer finns nu att ladda ner!

Mediegalleri

TRS12 – Konfiguration med S60 upptill och S60 nedtill

315 grävmaskin som använder en tiltrotator

Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.

Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem

Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.

TRS12 – Konfiguration med S60 upptill och S60 nedtill
315 grävmaskin som använder en tiltrotator
Tiltrotatorer ger dig bättre rörelseförmåga även i trånga utrymmen.
Det innovativa styrsystemet är en fullständigt integrerad Cat-lösning, inklusive kompletta tiltrotatorreglage och positioneringssystem
Använd gripmodulen utan att ta bort det nedre redskapet.