RC10 Cat roterande fräs

Roterande skärare RC10

Begär en offert Klicka för pris

Huvudspecifikationer

Vikt
1433 lb
650 kg
Bärarens vikt
9–16 ton
9–16 ton
Fäste
Nåla på, CPG, CW, S
Nåla på, CPG, CW, S

Översikt

Cat® roterande fräsar hjälper till att ge dig hög produktion i hårt material med kontrollerat brytning. Kraften går direkt till trummorna tillsammans med mekaniska tätningar för att låsa in fett och dubbla stödlager ger högt vridmoment. Den roterande fräsen är kompatibel med Cat hydromekaniska arbetsredskap i arbetsredskap och kan dessutom anpassas till dikesgrävning, tunnlar och rivningsarbete.

Produktspecifikation för RC10

Vikt 1433 lb 650 kg
Bärarens vikt 9–16 ton 9–16 ton
Fäste Nåla på, CPG, CW, S Nåla på, CPG, CW, S
Arbetstryck 5076 psi 350 balk
Trummans hastighet 110 rpm 110 rpm
Trummans diameter 20 tum 500 millimeter
Fasta val 56 56
Höjd 40 tum 1005 millimeter
oljeflöde 40 gal/min 150 l/min

Jämför RC10 med produkter som ofta jämförs.

Mediegalleri

RC10 Cat roterande fräs

Cat rotationsfräs krossar hårt berg

Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden

Inspektera roterande skärtänder

Cat rotationsfräs pulveriserar sten

RC10 Cat roterande fräs
Cat rotationsfräs krossar hårt berg
Cat rotations fräs som arbetar tillsammans med byggnaden
Inspektera roterande skärtänder
Cat rotationsfräs pulveriserar sten