Altura | 25 pol 634.2 mm |
Largura | 51.2 pol 1300 mm |
Peso | 429.9 lb 195 kg |
Comprimento | 12.6 pol 321 mm |
Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Altura | 25 pol 634.2 mm |
Largura | 51.2 pol 1300 mm |
Peso | 429.9 lb 195 kg |
Comprimento | 12.6 pol 321 mm |
Tipo de Interface | Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita