Foto em Estúdio

Garfos para Palete 1.829 mm (72 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
61 pol
1550 mm
Largura
98.3 pol
2498 mm
Peso
1130.7 lb
512.9 kg

Visão Geral

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.829 mm (72 pol)

Altura 61 pol 1550 mm
Largura 98.3 pol 2498 mm
Peso 1130.7 lb 512.9 kg
Comprimento do Dente 72 pol 1829 mm
Largura do Dente 5.9 pol 150 mm
Altura do Dente 28.5 pol 723.5 mm
Espessura do Dente 2.6 pol 65 mm
Peso do Dente 387.1 lb 175.6 kg
Peso operacional 1904.8 lb 864 kg
Comprimento Total 89.8 pol 2282 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Peso do Grupo 1906.6 lb 864.1 kg

Veja como 1.829 mm (72 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.