Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.300 mm (51 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
21.7 pol
550 mm
Largura
51 pol
1300 mm
Largura Total
51.7 pol
1312 mm

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.300 mm (51 pol)

Altura 21.7 pol 550 mm
Largura 51 pol 1300 mm
Largura Total 51.7 pol 1312 mm
Peso 249.1 lb 113 kg
Comprimento 5.6 pol 143 mm
Espaçamento dos Dentes 216-1.176 mm (8,5-46 pol) linha central até linha central 216-1.176 mm (8,5-46 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface Acoplador da Minicarregadeira Acoplador da Minicarregadeira

Veja como 1.300 mm (51 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.