Altura | 31.2 pol 793 mm |
Largura | 61 pol 1550 mm |
Peso | 502.7 lb 228 kg |
Comprimento | 10.3 pol 261 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Largo ISO Acoplador Largo ISO |
Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
Especificações-chave
Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.
Altura | 31.2 pol 793 mm |
Largura | 61 pol 1550 mm |
Peso | 502.7 lb 228 kg |
Comprimento | 10.3 pol 261 mm |
Tipo de Interface | Acoplador Largo ISO Acoplador Largo ISO |
Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita