Foto em Estúdio

Garfos para Palete 1.524 mm (60 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
61 pol
1550 mm
Largura
98.3 pol
2498 mm
Peso
1164.7 lb
528.29 kg

Visão Geral

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.524 mm (60 pol)

Altura 61 pol 1550 mm
Largura 98.3 pol 2498 mm
Peso 1164.7 lb 528.29 kg
Comprimento do Dente 60 pol 1524 mm
Largura do Dente 5.9 pol 150 mm
Altura do Dente 28.5 pol 723.5 mm
Espessura do Dente 2.6 pol 65 mm
Peso do Dente 342.4 lb 155.3 kg
Peso Operacional 1849.5 lb 838.9 kg
Comprimento Total 77.8 pol 1977 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT
Peso do Grupo 1851 lb 838.9 kg

Veja como 1.524 mm (60 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.