Sem foto disponível

Garfos para Toras e Madeiras de Construção 2.438 mm (96 pol)

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Comprimento do Dente
96 pol
2438 mm
Largura
96 pol
2428 mm
Altura
61 pol
1537 mm

Especificações de Produto para 2.438 mm (96 pol)

Comprimento do Dente 96 pol 2438 mm
Largura 96 pol 2428 mm
Altura 61 pol 1537 mm
Largura do Dente 7.1 pol 180 mm
Espessura do Dente 3.5 pol 90 mm
Peso 3367 lb 1527 kg

Veja como 2.438 mm (96 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Sem foto disponível

Sem foto disponível
Fotos
Fotos
Fotos