Foto em Estúdio

Portadores de Garfo de Palete 1.550 mm (61 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
38.5 pol
976.79 mm
Largura
61 pol
1550 mm
Peso
681 lb
308.89 kg

Visão Geral

Para movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.550 mm (61 pol)

Altura 38.5 pol 976.79 mm
Largura 61 pol 1550 mm
Peso 681 lb 308.89 kg
Comprimento 14.2 pol 361 mm
Espaçamento dos Dentes 180-1.320 mm (7-42 pol) linha central até linha central 180-1.320 mm (7-42 pol) linha central até linha central
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.550 mm (61 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Foto em Estúdio

Vista Frontal

Vista Superior

Vista Esquerda

Vista Traseira

Vista Inferior

Vista Direita

Foto em Estúdio
Vista Frontal
Vista Superior
Vista Esquerda
Vista Traseira
Vista Inferior
Vista Direita