Foto em Estúdio

Garfos para Palete 1.220 mm (48 pol)

Consulte o Preço Clique para Ver o Preço

Especificações-chave

Altura
39.8 pol
1010 mm
Largura
74.8 pol
1900 mm
Peso
1192.7 lb
541 kg

Visão Geral

Os garfos de palete se destinam a movimentar cargas em paletes em locais de construção, manipular fertilizante e sementes ensacados em locais de paisagismo e cultivo de plantas.

Especificações de Produto para 1.220 mm (48 pol)

Altura 39.8 pol 1010 mm
Largura 74.8 pol 1900 mm
Peso 1192.7 lb 541 kg
Comprimento do Dente 48 pol 1220 mm
Largura do Dente 4.9 pol 125 mm
Altura do Dente 24 pol 610 mm
Espessura do Dente 2.4 pol 60 mm
Peso do Dente 208.1 lb 94.4 kg
Peso operacional 1192.7 lb 541 kg
Comprimento Total 63.7 pol 1619 mm
Tipo de Interface Acoplador IT Acoplador IT

Veja como 1.220 mm (48 pol) se compara com produtos comparados frequentemente.