MH3022

Kołowe koparki do prac przeładunkowych MH3022

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Model silnika
Cat C4.4
Cat C4.4
Maksymalna masa eksploatacyjna
54000 lb
24500 kg
Zasięg maksymalny
30.4 stopy
9280 mm

Podsumowanie

LEPSZA WYDAJNOŚĆ I WIĘKSZY KOMFORT PRACY

Wiemy, że maszyny do przeładunku materiałów muszą charakteryzować się niskimi kosztami eksploatacji, ponieważ od tego zależy Twój sukces. Cat® MH3022 to koparka dedykowana do prac przeładunkowych oferująca proste w obsłudze rozwiązania techniczne, przeprojektowaną kabinę o wyższym komforcie oraz więcej opcji do różnych zadań. Dodaj do tego 10% niższe koszty eksploatacji, a otrzymujesz bezpieczny, doskonały jakościowo i niezawodny produkt, który zapewni najwyższą wydajność w wymagających pracach przeładunku materiałów pod dachem.

Korzyści

Doskonała wydajność

Skrócone czasy trwania cykli pozwalają wykonać więcej pracy w krótszym czasie. Szerszy rozstaw kół maszyny poprawia stabilność.

Do 10% Niższe koszty eksploatacji

Dzięki wydłużonym okresom międzyobsługowym oraz mniejszej liczbie połączeń i przewodów giętkich można zrobić więcej przy kosztach niższych niż w poprzednim modelu.

Zwiększony komfort pracy

Łatwość działania w komfortowej kabinie, dzięki opcjom do wyboru i zwiększonej widoczności w kabinie, dzięki polu widzenia równemu 360°.

Do 22% Mniej emisji CO2

MH3022 emituje nawet o 22% mniej CO2 niż poprzedni model MH3022-06.

Dane techniczne produktu MH3022

Model silnika Cat C4.4 Cat C4.4
Moc użyteczna – ISO 9249 145 KM 108 kW
Moc użyteczna — ISO 9249 (DIN) 147 KM (metryczne) 147 KM (metryczne)
Moc silnika — maksymalna — ISO 14396 148 KM 110 kW
Moc silnika – ISO 14396 (DIN) 150 KM (metryczne) 150 KM (metryczne)
Średnica cylindra 4.1 in 105 mm
Skok tłoka 5 in 127 mm
Pojemność skokowa 268.5 in³ 4.4 l
Możliwość zasilania paliwem biodiesel do stężenia B20 Do stężenia B20¹ Do stężenia B20¹
Normy emisji Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE). Spełnia wymogi norm emisji spalin EPA Tier 4 Final (USA)/Stage V (UE).
Uwaga (1) Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania. Podana moc użyteczna jest mocą zmierzoną na kole zamachowym silnika wyposażonego w wentylator, układ dolotowy powietrza, układ wydechowy i alternator, przy prędkości obrotowej silnika 2000 obr./min. Moc podawana jest mierzona zgodnie z podaną normą w wersji obowiązującej w momencie wyprodukowania.
Uwaga (2) ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej. ¹ Silniki wysokoprężne Cat muszą być zasilane paliwem ULSD (olej napędowy o zawartości siarki nieprzekraczającej 15 ppm) lub mieszankami ULSD z następującymi paliwami o obniżonym wskaźniku emisji zanieczyszczeń**: biodiesel FAME (ester metylowy kwasów tłuszczowych) w stężeniu 20%* albo olej napędowy ze źródeł odnawialnych, HVO (uwodorniony olej roślinny) lub gaz ziemny skroplony w technologii GTL (gas-to-liquid) w stężeniu 100%. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi skutecznego stosowania. Szczegółowe informacje można uzyskać u dealera Cat lub znaleźć w rekomendacjach stosowania płynów w maszynach Caterpillar (SEBU6250). * W silnikach bez układów oczyszczania spalin można używać mieszanek o zawartości do 100% paliwa biodiesel (stosowanie mieszanek o zawartości paliwa biodiesel wyższej niż 20% należy skonsultować z dealerem Cat). ** Paliwa o niższej intensywności emisji dwutlenku węgla nie powodują znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych na wylocie rury wydechowej.
Zdolność pokonywania wzniesień 65 65
Maksymalna prędkość jazdy (z kierownicą) 12.4 mile/h 20 km/h
Maksymalna prędkość jazdy (z joystickami) 9.3 mile/h 15 km/h
Siła uciągu 28551 lb/ft 127 kN·m
Maksymalna prędkość jazdy — 2. bieg 9.3 mile/h 14.9 km/h
Maksymalna prędkość jazdy 12.4 mile/h 20 km/h
Maksymalny przepływ — obwód osprzętu roboczego/jazdy 81 gal/min 306 l/min
Maksymalne ciśnienie — Osprzęt 5366 psi 37000 kPa
Maksymalne ciśnienie – jazda 5076 psi 35000 kPa
Maksymalne ciśnienie – obrót 5294 psi 36500 kPa
Maksymalna masa eksploatacyjna 54000 lb 24500 kg
Minimalna masa eksploatacyjna 46750 lb 21200 kg
Pojemność zbiornika paliwa 92.5 gal (US) 350 l
Zbiornik płynu DEF 7.9 gal (US) 30 l
Układ chłodzenia 9.5 gal (US) 36 l
Układ oleju silnikowego 3.4 gal (US) 13 l
Zbiornik oleju hydraulicznego 40.9 gal (US) 155 l
Układ hydrauliczny – ze zbiornikiem 91.1 gal (US) 345 l
Tylna oś — obudowa (mechanizm różnicowy) 3.7 gal (US) 14 l
Przednia oś skrętna — mechanizm różnicowy 2.8 gal (US) 10.5 l
Zwolnica – każda 0.7 gal (US) 2.5 l
Skrzynia biegów Power Shift 0.7 gal (US) 2.5 l
Prędkość mechanizmu obrotu 8.2 r/min 8.2 r/min
Maksymalny moment obrotu 39553 lb/ft 54 kN·m
Wysięgnik Wysięgnik MH 5,35 (17 stóp 7 cali) Wysięgnik MH 5,35 (17 stóp 7 cali)
Ramię Prosty 4,3 m (14 stóp i 1 cal) Prosty 4,3 m (14 stóp i 1 cal)
Wysokość transportowa (z osłonami OPG, bez ramienia) 3350 mm 11 stopy
Długość transportowa 27.3 stopy 8300 mm
Długość transportowa (z lemieszem pchającym) 28.3 stopy 8600 mm
Długość maszyny 16.3 stopy 4950 mm
Długość maszyny (z lemieszem pchającym) 17.8 stopy 5390 mm
Promień obrotu rufy 8.5 stopy 2600 mm
Prześwit przeciwwagi 4.3 stopy 1300 mm
Wysokość kabiny — po opuszczeniu 11 stopy 3350 mm
Wysokość kabiny – po opuszczeniu, z osłonami OPG 11 stopy 3350 mm
Wysokość kabiny — po podniesieniu 18.8 stopy 5750 mm
Wysokość kabiny – po podniesieniu, z osłonami OPG 18.8 stopy 5750 mm
Rozstaw osi 8.5 stopy 2600 mm
Szerokość transportowa 8.3 stopy 2540 mm
Prześwit 1 stopy 310 mm
Długość podwozia 16.1 stopy 4900 mm
Długość podwozia (z lemieszem pchającym) 17.6 stopy 5365 mm
Szerokość górnej ramy (z poręczami) 8.3 stopy 2540 mm
Zasięg maksymalny 30.4 stopy 9280 mm
Wysięgnik Wysięgnik MH 5,35 (17 stóp 7 cali) Wysięgnik MH 5,35 (17 stóp 7 cali)
Ramię Prosty 4,3 m (14 stóp i 1 cal) Prosty 4,3 m (14 stóp i 1 cal)
Maksymalna wysokość 35.3 stopy 10760 mm
Minimalna wysokość zrzutu 10.8 stopy 3310 mm
Maksymalny zasięg na poziomie podłoża 28.5 stopy 8680 mm
Maksymalna głębokość 4.8 stopy 1460 mm
Wysokość sworznia wysięgnika 23.3 stopy 7120 mm
Maksymalna prędkość jazdy (z kierownicą) 12.4 mile/h 20 km/h
Maksymalna prędkość jazdy (z joystickami) 9.3 mile/h 15 km/h

MH3022 Wyposażenie standardowe

Kabina

  • Kabina z zaawansowanym pakietem wyciszającym, konstrukcją TOPS (spełniająca normę ISO 12117-2)
  • Rozruch silnika przy użyciu jednego przycisku, bez konieczności używania kluczyka
  • Górne lampy kabinowe LED
  • Kabina Deluxe: podgrzewany fotel z regulowanym zawieszeniem pneumatycznym
  • Kabina Premium: podgrzewany i chłodzony fotel z automatyczną regulacją zawieszenia

Technologia Cat

  • Cat VisionLink®
  • Cat Payload
  • Remote Flash
  • Remote Troubleshoot

Układ elektryczny

  • Przednie i tylne światła drogowe i kierunkowskazy
  • Akumulatory bezobsługowe
  • Oświetlenie robocze LED, światła wysięgnika i ramienia z lewej/prawej strony, oświetlenie kabiny
  • Scentralizowany odłącznik zasilania elektrycznego
  • Programowalne oświetlenie robocze LED z opóźnieniem czasowym

Serwis i konserwacja

  • Automatyczny układ smarowania osprzętu i mechanizmu obrotu
  • Króćce do planowego pobierania próbek oleju (S·O·S℠)
  • Zintegrowany układ monitorujący stan maszyny

Silnik

  • Silnik C4.4
  • Szybki włącznik niskich obrotów biegu jałowego z funkcją automatycznego sterowania prędkością obrotową silnika
  • Automatyczne wyłączanie silnika
  • Możliwość pracy w podwyższonej temperaturze otoczenia 52°C (125°F)
  • Możliwość uruchomienia w niskiej temperaturze -18°C (0°F)
  • Elektryczna pompa zasilająca układu paliwowego
  • Filtr powietrza z podwójnym wkładem i zintegrowanym filtrem wstępnym
  • Elektryczny wentylator chłodzący sterowany temperaturowo z funkcją zmiany kierunku obrotów

Układ hydrauliczny

  • Sterowany elektronicznie główny zawór sterujący
  • Automatyczne rozgrzewanie oleju hydraulicznego
  • Automatyczny hamulec mechanizmu obrotu
  • Oddzielna pompa mechanizmu obrotu
  • Zawory zwrotne opuszczania wysięgnika oraz ramienia
  • Dodatkowy obwód hydrauliczny średniego ciśnienia
  • Główny filtr układu hydraulicznego z wkładem
  • SmartBoom™
  • Ramię Smart Stick
  • Tryb zwiększonego udźwigu

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • Funkcja Cab Avoidance
  • Kamery do obserwacji obszaru z tyłu i z prawej strony
  • Dodatkowy wyłącznik silnika
  • Odłącznik akumulatora

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Podwozie o szerokości 2550 mm (8 stóp i 4 cale)
  • Przeciwwaga 3700 kg (8150 funtów)
  • Napęd na wszystkie koła (AWD)
  • Automatyczna blokada hamulca/osi
  • Biegi pełzające
  • Osie o dużej wytrzymałości, zaawansowany tarczowy układ hamulcowy oraz silnik układu jezdnego z regulowaną siłą hamowania
  • Przednia oś wahliwa z możliwością zablokowania i zdalnym punktem smarowania

MH3022 Wyposażenie dodatkowe

Wysięgniki i ramiona

  • Wysięgnik prosty do prac przeładunkowych MH 6,4 m (21 stóp)
  • Wysięgnik prosty do prac przeładunkowych MH 5,35 m (17 stóp i 7 cali)
  • Wysięgnik dwuczęściowy 5,26 m (17 stóp i 3 cale)
  • Wysięgnik jednoczęściowy 5,65 mm (18 stóp i 6 cali)
  • Ramię do przeładunku materiałów MH z wygięciem 4,5 m (14 stóp i 9 cali)
  • Ramię proste do przeładunku materiałów MH 4,3 m (14 stóp i 1 cal)
  • Ramię do przeładunku materiałów MH z wygięciem 4,0 m (13 stóp i 1 cal)
  • Ramię do przeładunku materiałów MH z wygięciem 5,0 m (16 stóp i 5 cali)
  • Ramię proste 2,9 m (9 stóp 6 cali)
  • Ramię proste 2,5 m (8 stóp 2 cale)
  • Brak konfiguracji z ramieniem
  • Zawieszenie łyżki, typu B z uchem do podnoszenia

Kabina

  • Jednoczęściowa laminowana szyba przednia mocowana na stałe (szkło P5A)
  • Jednoczęściowa laminowana szyba przednia mocowana na stałe (szkło P8B)
  • Osłony chroniące operatora (OPG)

Układ elektryczny

  • Elektryczna pompa tankowania paliwa

Bezpieczeństwo i zabezpieczenia

  • Widoczność 360°
  • Alarm jazdy
  • Oświetlenie inspekcyjne

Podwozie i elementy konstrukcyjne

  • Lemiesz pchający
  • Podwójne, lite opony gumowe 10.00-20
  • Opony podwójne 10.00-20 16 PR

Kompatybilność technologii i usług

Wykorzystuj zintegrowane dane dostarczane przez starannie zabezpieczone systemy Caterpillar, aby poprawić efektywność działania, wydajność pracy i rentowność w swoim przedsiębiorstwie.

  • System Cat Payload do koparek do prac przeładunkowych

    Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

1 - 8 z 9 Items Elementy
Wstecz Dalej

Koparki do prac przeładunkowych nowej generacji wykonują wszystkie rodzaje zadań – od załadunku i sortowania, aż po usypywanie stosów i nie tylko. Technologia Cat® Payload umożliwia ważenie ładunków w trakcie pracy, aby pomóc operatorom każdorazowo realizować cele, unikać przeładowania bądź załadowania zbyt małych lub niepoprawnych ilości materiałów.

Poznaj technologie

Zobacz, jak MH3022 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Aby porównać szczegółowe specyfikacje modeli Cat i konkurencyjnych, użyj narzędzia do porównywania.

PORÓWNAJ WSZYSTKIE MODELE

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

MH3022

MH3022