Zdjęcie studyjne

Uchwyty wideł paletowych 1169 mm (46 in)

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Wysokość
19.2 in
488 mm
Szerokość
46 in
1169 mm
Masa
190 lb
86.19 kg

Podsumowanie

Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.

Dane techniczne produktu 1169 mm (46 in)

Wysokość 19.2 in 488 mm
Szerokość 46 in 1169 mm
Masa 190 lb 86.19 kg
Długość 9.3 in 235 mm
Rozstaw ramion Rozstaw 154–1006 mm (6–39,6 in) Rozstaw 154–1006 mm (6–39,6 in)
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1169 mm (46 in) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.