Wysokość | 44.5 in 1130 mm |
Szerokość | 99.5 in 2528 mm |
Szerokość zęba | 7 in 96 mm |
Grubość zębów | 3.5 in 89 mm |
Masa łączna | 3329 lb 1510 kg |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Wysokość | 44.5 in 1130 mm |
Szerokość | 99.5 in 2528 mm |
Szerokość zęba | 7 in 96 mm |
Grubość zębów | 3.5 in 89 mm |
Masa łączna | 3329 lb 1510 kg |
Typ adaptera | Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™ |