Wysokość | 31.2 in 793 mm |
Szerokość | 61 in 1550 mm |
Masa | 502.7 lb 228 kg |
Długość | 10.3 in 261 mm |
Typ adaptera | Szerokie złącze osprzętu ISO Szerokie złącze osprzętu ISO |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Do transportowania materiałów umieszczonych na paletach na placach budowy, nawozów i nasion w workach w szkółkach oraz podczas kształtowania terenu.
Wysokość | 31.2 in 793 mm |
Szerokość | 61 in 1550 mm |
Masa | 502.7 lb 228 kg |
Długość | 10.3 in 261 mm |
Typ adaptera | Szerokie złącze osprzętu ISO Szerokie złącze osprzętu ISO |
Zdjęcie studyjne
Widok z przodu
Widok z góry
Widok z lewej strony
Widok z tyłu
Widok od dołu
Widok z prawej strony