Zdjęcie modelu

Widły budowlane 2134 mm (84 cale)

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Wysokość
44.5 in
1130 mm
Szerokość
99.5 in
2528 mm
Szerokość zęba
7 in
178 mm

Podsumowanie

Widły budowlane Cat® do średnich ładowarek kołowych

Dane techniczne produktu 2134 mm (84 cale)

Wysokość 44.5 in 1130 mm
Szerokość 99.5 in 2528 mm
Szerokość zęba 7 in 178 mm
Grubość zębów 3.5 in 89 mm
Masa łączna 3192 lb 1448 kg
Typ adaptera Złącze osprzętu Fusion™ Złącze osprzętu Fusion™

Zobacz, jak 2134 mm (84 cale) wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

Zdjęcie modelu

Zdjęcie modelu