스튜디오 샷

팔레트 포크 캐리지 1550mm(61인치)

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

높이
36.8 in
935.09 mm
61 in
1550 mm
무게
539 lb
244.5 kg

개요

건설 현장의 팔레트화한 짐을 옮기고, 조경 및 묘묙장 현장에 있는 자루에 담은 비료 및 씨앗을 처리하는 데 사용합니다.

다음에 대한 제품 사양 1550mm(61인치)

높이 36.8 in 935.09 mm
61 in 1550 mm
무게 539 lb 244.5 kg
길이 13.1 in 332 mm
갈래 간격 180~1,320mm(7~52in) 중앙 라인 - 중앙 라인 180~1,320mm(7~52in) 중앙 라인 - 중앙 라인
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1550mm(61인치)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도