스튜디오 샷

범용 버킷 - Performance 시리즈 1.4m3(1.8yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

95.6 in
2429 mm
무게
1173.1 lb
532.09 kg
높이
43 in
1093 mm

개요

범용 Performance 시리즈 버킷은 다양한 용도 및 자재와 관련된 정지, 레벨링, 덤프 작업뿐 아니라 적재 및 운반 작업에서도 더 높은 채움 계수 및 자재 보관력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 1.4m3(1.8yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨

95.6 in 2429 mm
무게 1173.1 lb 532.09 kg
높이 43 in 1093 mm
길이 47.4 in 1205 mm
용량 1.8 yd³ 1.4 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

1.4m3(1.8yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 이빨이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도