스튜디오 샷

경량재용 버킷 - Performance 시리즈 3.5m3(4.6yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

견적 요청 가격 클릭

주요 사양

100.4 in
2549 mm
무게
2017.2 lb
915 kg
높이
58.5 in
1486 mm

개요

용량이 커 경량재를 처리할 때 뛰어난 생산성을 발휘합니다.

다음에 대한 제품 사양 3.5m3(4.6yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지

100.4 in 2549 mm
무게 2017.2 lb 915 kg
높이 58.5 in 1486 mm
길이 64.8 in 1647 mm
용량 4.6 yd³ 3.5 m³
베이스 엣지 두께 0.7 in 19 mm
커팅 엣지 두께 0.7 in 19 mm
인터페이스 유형 IT 커플러 IT 커플러

3.5m3(4.6yd3), IT 커플러, 볼트 연결식 커팅 엣지이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

스튜디오 샷

전면도

평면도

좌측도

후면도

저면도

우측도

스튜디오 샷
전면도
평면도
좌측도
후면도
저면도
우측도