Foto Studio

Bucket Kemiringan - Mini Excavator 1000 mm (39 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
39.4 in
1000 mm
Kapasitas
3.1 ft³
88.1 l
Bobot
128.3 lb
58.2 kg

Ikhtisar

Untuk membersihkan parit, membuat lereng, membuat kemiringan, dan pekerjaan akhir lainnya.

Spesifikasi Produk untuk 1000 mm (39 in)

Lebar 39.4 in 1000 mm
Kapasitas 3.1 ft³ 88.1 l
Bobot 128.3 lb 58.2 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.6 in 16 mm
Radius Tip 17.7 in 449.7 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 1000 mm (39 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Grading Bucket Cat® di Tempat Kerja

Ikhtisar Bucket Mini Excavator Cat®

Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool

Grading Bucket Cat® di Tempat Kerja
Ikhtisar Bucket Mini Excavator Cat®
Satu Attachment untuk Setiap Pekerjaan - Attachment Cat® Work Tool