Foto Studio

Bucket Penggalian - Mini Excavator 230 mm (9 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
9.1 in
230 mm
Kapasitas
0.6 ft³
17 l
Bobot
64.8 lb
29.39 kg

Ikhtisar

Bucket ini cocok untuk melakukan penggalian pada tanah lunak hingga sedang.

Spesifikasi Produk untuk 230 mm (9 in)

Lebar 9.1 in 230 mm
Kapasitas 0.6 ft³ 17 l
Bobot 64.8 lb 29.39 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.4 in 10 mm
Radius Tip 20 in 508.5 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 230 mm (9 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.