Foto Studio

Bucket Penggalian - Mini Excavator 460 mm (18 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Lebar
18.1 in
460 mm
Kapasitas
1.4 ft³
39.59 l
Bobot
83.6 lb
37.9 kg

Ikhtisar

Bucket ini cocok untuk melakukan penggalian pada tanah lunak hingga sedang.

Spesifikasi Produk untuk 460 mm (18 in)

Lebar 18.1 in 460 mm
Kapasitas 1.4 ft³ 39.59 l
Bobot 83.6 lb 37.9 kg
Ketebalan Pinggiran Alas 0.4 in 10 mm
Radius Tip 20 in 509 mm
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana 460 mm (18 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.