Foto Studio

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ - Mini Excavator Mini Excavators Manual 1 Ton

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Bobot
35.3 lb
16 kg
Lebar
7.2 in
182 mm
Panjang
11.7 in
297 mm

Ikhtisar

Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavators Manual 1 Ton

Bobot 35.3 lb 16 kg
Lebar 7.2 in 182 mm
Panjang 11.7 in 297 mm
Tinggi Keseluruhan 7 in 179 mm
Diameter Pin 1.2 in 30 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 1 Ton Mini Excavator 1 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On
Hidraulik yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan Tidak Ada yang Diperlukan

Lihat bagaimana Mini Excavators Manual 1 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.