Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes |
Poids | 2017 lb 915 kg |
Options de l'interface: haut-bas | HCS70 / S70 HCS70 / S70 |
Hauteur hors tout | 53 in 1334 mm |
Longueur | 36 in 920 mm |
Largeur hors tout | 37 in 948 mm |
Vitesse de rotation | 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Largeur maximale du godet | 79 in 2000 mm |