Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 32 tonnes |
Poids | 2432 lb 1103 kg |
Options de l'interface: haut-bas | S80/S80 S80/S80 |
Hauteur hors tout | 53 in 1345 mm |
Longueur | 37 in 929 mm |
Largeur hors tout | 48 in 1223 mm |
Vitesse de rotation | 8 secondes, pour une rotation complète 8 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Largeur maximale du godet | 79 in 2000 mm |