TRS23 - Configuration haute CW-45, basse CW-45

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 : 567-6084

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas
CW-45/CW-45
CW-45/CW-45
Longueur
39.09 in
993 mm

Vue d'ensemble

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 : 567-6084

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Options de l'interface: haut-bas CW-45/CW-45 CW-45/CW-45
Longueur 39.09 in 993 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 : 567-6084 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS23 - Configuration haute CW-45, basse CW-45

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS23 - Configuration haute CW-45, basse CW-45
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.