Catégorie de machine | Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes |
Options de l'interface: haut-bas | À claveter/CW-45 À claveter/CW-45 |
Longueur | 38.94 in 989 mm |
Largeur hors tout | 38.19 in 970 mm |
Vitesse de rotation | 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète |
Angle d'inclinaison +/- | 40° gauche/droite 40° gauche/droite |
Capacité maximale du godet | 2.09 yd³ 1.6 m³ |